Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts selon DIN 46228, 0,14 - 6 mm2, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale
Marquage des outils
Empêchez vos outils d'être confondus ou dérobés en effectuant un marquage individuel des outils. Nos outils de sertissage et nos outils à dénuder peuvent désormais être équipés d'une gravure laser permanente qui les individualise et les personnalise. Notre service de repérage transforme des outils en vos outils.
Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts selon DIN 46228, 0,14 - 10 mm2, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale
Trousse à outils, non équipée, étiquette de repérage de la taille d'une carte de visite imprimée selon les indications du client
Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pince et caractéristiques comme CRIMPFOX CENTRUS 10H
Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts selon DIN46228 Partie1+4, 10 mm2... 25 mm2, introduction latérale, sertissage WM
Outil à dénuder, marquage au laser selon les indications du client, pour câbles et conducteurs de 0,02 à 10 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm2 flexible/1,5 mm2 rigide, couteau de dénudage remplaçable
Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour cosses tubulaires non isolées, 4 mm2 ... 10 mm2, sertissage double indent
Sacoche porte-outils, non équipée, étiquette de repérage de la taille d'une carte de visite imprimée selon les indications du client
Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pince et caractéristiques comme CRIMPFOX CENTRUS 6H
Sacoche à outils, non équipée, étiquette de repérage de la taille d'une carte de visite imprimée selon les indications du client
Avantages
- Repérage laser bien lisible et permanent
- Prévention de toute confusion ou vol
- Marquage appliqué à la personne ou à l'activité
- Processus de commande simple
- Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Outil à dénuder WIREFOX avec marquage individuel
Personnalisez votre outil grâce à notre service d'impression
Une sélection d'outils à sertir et à dénuder peut être gravée sur deux lignes de 15 caractères chacune (espaces compris) selon vos souhaits. Vous reconnaîtrez tous les outils inscriptibles à la suite de lettres « CUS » dans leur désignation.
Définissez les informations d'étiquetage directement et clairement après la sélection de l'outil. La saisie des données d'inscription fait partie du processus de commande.