Outil à dénuder, à marquage au laser selon les indications du client, pour câbles et conducteurs (également conçu spécialement pour câbles résistants aux défauts à la terre et aux court-circuits) 1,5 - 6 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm2 flexible/ 1,5 mm2 rigide, couteau de dénudage remplaçable
Marquage des outils
Empêchez vos outils d'être confondus ou dérobés en effectuant un marquage individuel des outils. Nos outils de sertissage et nos outils à dénuder peuvent désormais être équipés d'une gravure laser permanente qui les individualise et les personnalise. Notre service de repérage transforme des outils en vos outils.
Boîte à outils, non équipée, verrouillable, avec sangles en caoutchouc pour attacher les outils, étiquette de repérage de la taille d'une carte de visite imprimée selon les indications du client
Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pince et caractéristiques comme CRIMPFOX CENTRUS 6S
Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pour cosses isolées, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2 (rouge, bleu. jaune), sertissage ovale
Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pour clips non isolés 2,8 et 4,8 mm, 0,1 ... 1,5 mm2, sertissage B
Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour embouts, selon DIN46228 Partie1+4, 0,25 mm2... 6,0 mm2, introduction latérale, sertissage trapézoïdal
Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour cosses isolées, 0,14 - 1,0 mm2 (vert clair, rouge), sertissage ovale
Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pince et caractéristiques comme CRIMPFOX CENTRUS 10S
Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pour cosses isolées, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rouge, bleu. jaune), sertissage ovale, asymétrique
Outil à dénuder, marquage au laser selon les indications du client (spécifique aussi pour isolants en caoutchouc et silicone) pour câbles et conducteurs de 0,1 à 4 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm2 flexible/1,5 mm2 rigide, couteau de dénudage remplaçable
Avantages
- Repérage laser bien lisible et permanent
- Prévention de toute confusion ou vol
- Marquage appliqué à la personne ou à l'activité
- Processus de commande simple
- Tout d'un seul et même fournisseur grâce à une vaste gamme de produits
Outil à dénuder WIREFOX avec marquage individuel
Personnalisez votre outil grâce à notre service d'impression
Une sélection d'outils à sertir et à dénuder peut être gravée sur deux lignes de 15 caractères chacune (espaces compris) selon vos souhaits. Vous reconnaîtrez tous les outils inscriptibles à la suite de lettres « CUS » dans leur désignation.
Définissez les informations d'étiquetage directement et clairement après la sélection de l'outil. La saisie des données d'inscription fait partie du processus de commande.