MACX PL-RPSSI-2I-SP
-
Modules d'isolation/alimentation
2904962
Amplificateurs-séparateurs d'alimentation des convertisseurs de mesure et d'entrée, transparent HART. Transmet des signaux alimentés ou actifs 4 ... 20 mA provenant du terrain et isolés galvaniquement à deux charges. Isolation galvanique à 4 voies, PLd. Article de rechange : 2924838 MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Amplificateur-séparateur d'alimentation |
Nombre de voies | 1 |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
Réponse indicielle (10-90 %) | 1,3 ms (avec un saut de 4 mA ... 20 mA, typique) |
Coefficient de température max. | < 0,01 %/K |
Erreur de transmission max. | < 0,1 % (de la déviation maximale) |
Erreur de transmission typ. | < 0,05 % (de la déviation maximale) |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolant | Isolation sécurisée selon CEI/EN 61010-1 |
Isolation galvanique Sortie 1 / Sortie 2 | |
Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentation | |
Dénomination | Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Courant max. absorbé | < 75 mA (24 V DC) |
Puissance dissipée | < 1,45 W (24 V DC/20 mA) |
Alimentation | |
Dénomination | Fonctionnement amplificateur d'isolation |
Tension nominale d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Courant max. absorbé | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
Puissance dissipée | < 1,2 W (24 V DC/20 mA) |
Signal: Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation | |
Description de l'entrée | Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation |
Nombre d'entrées | 1 |
Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
Tension d'alimentation du transmetteur | > 21,5 V (20 mA) |
> 21 V (23 mA) | |
Signal: Fonctionnement amplificateur d'isolation | |
Description de l'entrée | Fonctionnement amplificateur d'isolation |
Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
Chute de tension | < 3,9 V (dans le fonctionnement du convertisseur / isolateur d'entrée) |
Signal: Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation | |
Description de la sortie | Fonctionnement amplificateur d'isolation/alimentation |
Nombre de sorties | 2 |
Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA (active) |
Charge/charge de sortie Sortie courant | < 450 Ω (20 mA) |
< 380 Ω (23 mA) | |
Ondulation de sortie | < 20 mVeff |
Réponse de sortie en cas de défaut | 0 mA (Rupture de ligne en entrée) |
≥ 23 mA (Court-circuit de la ligne en entrée) | |
Signal: Fonctionnement amplificateur d'isolation | |
Description de la sortie | Fonctionnement amplificateur d'isolation |
Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA (active) |
Charge/charge de sortie Sortie courant | < 450 Ω (20 mA) |
< 380 Ω (23 mA) | |
Ondulation de sortie | < 20 mVeff |
Réponse de sortie en cas de défaut | 0 mA (Rupture de ligne en entrée) |
≥ 23 mA (Court-circuit de la ligne en entrée) |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Communication des données (dérivation) | |
Fonction HART | oui |
Protocoles supportés | HART transparent |
Affichage d'état | LED verte (PWR, tension d'alimentation) |
Largeur | 12,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur | jaune (RAL 1018) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Remarque | en plus de la norme EN 61326 |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Homologation construction navale | |
Repérage | C, EMC2 |
Certificat | DNV GL 11 564-14HH |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Repérage | 2 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Repérage | d |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Champ électromagnétique HF | |
Dénomination | Champ électromagnétique HF |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 3 % |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 3 % |
Perturbations conduites | |
Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 3 % |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2904962 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK1111 |
GTIN | 4046356904544 |
Poids par pièce (emballage compris) | 196,08 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 196,08 g |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Porte-modules 2904684
-
GW HART USB MODEM - Adapteur de câble 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem