FLK-D37 SUB/S
-
Module interface
2283634
Module VARIOFACE, raccordement vissé, avec connecteur mâle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32, 37 pôles (point-test séparé pour chaque voie)
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Gamme de produits | VARIOFACE |
| Nombre de pôles | 37 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension nominale UN | 125 V AC |
| Intensité admissible max. par branche | 2,5 A |
| Courant cumulé max. de toutes les branches | 55 A |
| Niveau terrain | |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Remarque | Alvéole pour fiche test séparée par canal |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Nombre de pôles | 37 |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 96 mm |
| Hauteur | 51,6 mm |
| Profondeur | 51,2 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | Polyamide 6 vert |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2283634 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Product key | DK2182 |
| GTIN | 4017918055578 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 160,63 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 144,478 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Câble 2302340
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Câble 2302421
-
CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble 2302191
-
CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble 2302201
-
CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble 2302214
-
CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble 2302227
-
CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble 2302230
-
CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble 2302243
-
CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble 2302256
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble 1066608
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble 1066609
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble 1066611
-
CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - Câble 1075562
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Câble 2926221
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Câble 2926234
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Câble 2926247
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Câble 2926250
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Câble 2926263
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Câble 2926276
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Câble 2926289
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/10M - Câble 2906217
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/15M - Câble 2906218
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/20M - Câble 2906219
-
CABLE-D-37SUB-F-OE-0,25-S/... - Câble 2900907
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem