Ce Smart Element est un module de sortie sécurisé pour l'utilisation dans un système EtherCAT®.
AXL SE FSDO4/2 2A
-
Module de sécurité
1090205
Axioline Smart Elements, Module de sortie numérique, Sécurité fonctionnelle, Failsafe over EtherCAT®, Sorties TOR sécurisées: 2 (Affectation de deux canaux), 4 (Affectation monocanal), 24 V DC, 2 A, connectique: 2 fils, indice de protection: IP20; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 14,9 mm |
| Hauteur | 62,2 mm |
| Profondeur | 62 mm |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de montage | Montage par enfichage (Emplacement Smart Element) |
| Position de montage | indifférent |
| Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
| FSoE | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Connecteurs Card Edge |
| Données de programmation | |
| Espace d'adressage d'entrées | 6 Octet (FSoE) |
| Espace d'adressage des sorties | 6 Octet (FSoE) |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de configuration | 5 Octet |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR sécurisées |
| Type de sortie numérique | Semiconductor |
| Description de la sortie | EN 61131-2 |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Nombre de sorties | 2 (Affectation de deux canaux) |
| 4 (Affectation monocanal) | |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits, la surcharge des sorties; électronique |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Limitation de la tension de coupure inductive | -15 V |
| Courant de sortie | max. 2 A (par sortie) |
| Courant de sortie maximal par canal | 2 A |
| Courant de sortie maximal par module | 4 A |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Charge min. | 1,5 kΩ (pour tension nominale) |
| Tension de sortie à l'état hors circuit | < 5 V |
| Courant de sortie à l'état hors circuit | < 2 mA |
| Charge nominale inductive | 48 VA (1 H ; 12 Ω ; pour tension nominale) |
| Charge nominale ohmique | 48 W (12 Ω ; pour tension nominale) |
| Comportement en cas de surcharge | Coupure de la sortie concernée, redémarrage après acquittement |
| Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
| Fréquence de commutation | 1 Hz (0,2 Hz à > 1 A) |
| Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | non |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Axioline Smart Elements |
| Application | Sécurité fonctionnelle |
| Failsafe over EtherCAT® | |
| Type | modulaire |
| Position de montage | indifférent |
| Mode de fonctionnement | FSoE |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (EN 60664-1) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | typ. 871 mW |
| Potentiels | |
| Fusibles | protection externe via le système dans lequel vous utilisez le Smart Element |
| Circuit de protection | Protection antisurtension de la tension d'alimentation; electronique (35 V, 0,5 s) |
| Protection contre l'inversion de polarité de la tension d'alimentation; via le système dans lequel vous utilisez le Smart Element | |
| Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
| Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
| Consommation de courant | max. 120 mA (pour UBus 5 V DC) |
| typ. 93 mA (pour UBus 5 V DC) | |
| Potentiels: Alimentation logique des Smart Elements (USE) | |
| Tension d'alimentation | par les connecteurs Card Edge |
| Potentiels: Alimentation périphérique (UP) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par les connecteurs Card Edge) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 30 mA ((alimentation à partir de Up. à 30 V DC, toutes sorties activées, sans alimentation des actionneurs)) |
| typ. 25 mA ((alimentation à partir de Up. à 24 V DC, toutes sorties activées, sans alimentation des actionneurs)) | |
| Consommation de puissance | min. 403 mW |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Périphérie |
| Remarque concernant la connectique | Tenir compte des données fournies au chapitre Sections de conducteurs, ainsi que des longueurs de dénudage et d'enfichage. |
| Périphérie | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Tenir compte des données fournies au chapitre Sections de conducteurs, ainsi que des longueurs de dénudage et d'enfichage. |
| Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection du lieu de montage | min. IP54 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Lignes de fuite et distances dans l’air | CEI 60664-1 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849-1 | |
| Performance Level (PL) | d (Affectation monocanal) |
| e (Affectation de deux canaux) | |
| Référence | 1090205 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA831 |
| Product key | DNA831 |
| GTIN | 4055626898834 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 48,43 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 36 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 18039558-d47d-4a24-bf59-844d5a423746 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 11,412 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'au SIL 3 selon la norme EN 61508
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
4 sorties sécurisées avec affectation d'un canal
2 sorties sécurisées avec affectation de deux canaux
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem