AXL SE FSDI8/3 - Module de sécurité
1090203

Prépare aux exigences du CRA

Axioline Smart Elements, Module d'entrée numérique, Sécurité fonctionnelle, Failsafe over EtherCAT®, Entrées TOR sécurisées: 4 (Affectation de deux canaux), 8 (Affectation monocanal), 24 V DC, connectique: 3 fils, indice de protection: IP20

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Jusqu'au SIL 3 selon la norme EN 61508
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
8 entrées sécurisées avec affectation d'un canal
4 entrées sécurisées avec affectation de deux canaux