MINI MCR-EX-SD-21-48-LP-PT - Bloc de commande de vanne
2908811

Ex i-Bloc de commande de vanne pour le pilotage d'électrovannes à sécurité intrinsèque dans une zone ATEX. nombre de canaux: 1, tension en circuit ouvert: 21 V DC, limitation de courant: 48 mA, Configuration standard, auto-alimenté, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Raccordement Push-in

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit