MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP - Modules d'isolation/alimentation
2924236

Amplificateurs d'alimentation des convertisseurs de mesure et séparateurs d'entrée à sécurité intrinsèque, transparents HART. Transmet des signaux alimentés ou actifs 0/4 mA ... 20  mA de l'atmosphère explosive, isolés galvaniquement, à deux charges dans la zone sécurisée. Isolation galvanique à 4 voies, raccordement Push-in, niveau d'intégrité de sécurité, niveau de performance.


Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Entrée 0/4 mA ... 20 mA, à sécurité intrinsèque, [Ex ia], alimentée et non alimentée
Convertisseur de mesure, tension d'alimentation > 16 V
Deux sorties isolées galvaniquement 0/4 mA ... 20 mA (actives)
Transmission HART bidirectionnelle (deux sorties)
Signalisation d'erreurs selon NAMUR NE 43
SIL 2 selon CEI/EN 61508
Isolation galvanique sécurisée entre l'entrée, les sorties et l'alimentation
Possibilité d'alimentation en énergie via le connecteur sur profilé
Installation autorisée en zone 2
Connecteurs à sortie vissée, connectique Push-in
Largeur de boîtier : 12,5 mm
Faible puissance dissipée
Précision de transmission élevée