UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/L IM C
-
Module interface
2906190
Module VARIOFACE à 16 canaux, pour utilisation avec des cartes Honeywell Experion C300 IOTA (haute tension, numériques) : CX-TDI110 & CX-TDI120. Modèle gauche à vernis de protection.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Nombre de voies | 16 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Automate pris en charge HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
Carte E/S adaptée | TDI110 (non-redundant) |
TDI120 (redundant) |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | Connexion vissée, avec couteau de sectionnement |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M 3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 37 |
Présence d'un affichage d'état | oui, en cas de défaillance de fusible |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 120 mm |
Hauteur | 142,3 mm |
Profondeur | 66,8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 75 °C |
Altitude | < 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | < 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | < 90 % |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2906190 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | DK2BZZ |
Product key | DK2BZZ |
GTIN | 4055626081236 |
Poids par pièce (emballage compris) | 472,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 450 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | US |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 7ebcab61-54bb-4b4e-ae73-47613bd0536a |
Produits compatibles
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Câble 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Câble 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Câble 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Câble 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Câble 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Câble 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Câble 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Câble 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Câble 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Câble 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Câble 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Câble 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Câble 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Câble 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Câble 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Câble 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Câble 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Câble 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Câble 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Câble 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Câble 1075563
-
FUSE/TE5/800MA/F-10PCS - Kit de fusibles 2905969
Avantages
Ces modules VARIOFACE s'utilisent en combinaison avec les adaptateurs correspondants
Boîtier UM-PRO
Conçu pour le montage sur le côté gauche de l'armoire électrique
Montage sur rail DIN
Voyant LED fusible défectueux
Par canal, activer avec points de contrôle
Un fusible 800 mA enfichable par canal
Alimentation électrique sélectionnable : inter-répartition par canal ou alimentation externe
Avec revêtement conforme de protection du composant
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem