FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300 - Adaptateur frontal
2901423

Adaptateur frontal VARIOFACE, pour Honeywell C300, série C E/S, max. 1x 16 canaux connectables (connecteur D-SUB 37 pôles). Spécialement pour la connexion de cartes E/S TOR redondantes.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Conçu spécialement pour les cartes E/S numériques redondantes
Raccordement de 16 canaux numériques maximum
Les adaptateurs frontaux permettent de raccorder directement des câbles préconfectionnés à des cartes E/S.
Adaptateur frontal avec connecteur D-SUB