Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AXL P EX IS AI8 P HART 1F - Module analogique
1215391

Axioline P, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques passives: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, Fonctionnalité HART, à sécurité intrinsèque, indice de protection: IP20, module d'embase de bus et connecteurs mâle Axioline P inclus

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Module d'entrée analogique passif
Il reçoit du courant de jusqu'à huit signaux d'entrée analogiques actifs et compatibles HART
Accès cyclique à PV, SV, TV, QV et au courant de boucle
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Entrées analogiques à sécurité intrinsèque avec connexion vers la zone 1, la zone 0 ou la division 1
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température : -40 °C ... +70 °C
Remplaçable à chaud