PLC-OSP- 24DC/TTL
-
Module relais à semi-conducteurs
2982731
Relais statique PLC, avec raccordement à ressort, se monte sur les profilés NS 35/7,5, entrée : 24 V DC, sortie : TTL (5 V DC)
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Module relais à semi-conducteurs |
| Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
| Application | Signal TTL en sortie |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Isolant | Isolation de base |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 15.09.2025 |
| Tension d'essai (Entrée/sortie) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., entrée/sortie) |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Tension d'isolement assignée | 250 V DC |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
| Tension de commande assignée UC | 24 V DC |
| Plage de tension par rapport à UC | 0,8 ... 1,2 |
| Courant de commande assigné IC | 3,4 mA |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,2 |
| Plage de tension d'entrée | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN | < 0,4 |
| Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN | > 0,8 |
| Courant d'entrée typique pour UN | 3,4 mA |
| Temps d'enclenchement typique | 35 µs |
| Temps de coupure typique | 35 µs |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode de polarisation parallèle |
| Parafoudre basse tension | |
| Limitation de la surtension | > 33 V |
| Fréquence de transmission | 1 kHz |
| Dénomination | Données de sortie |
| Type de contact | 1 contact NO |
| Type de sortie numérique | électronique |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 5 V DC |
| Plage de tension par rapport à US | 0,9 ... 1,2 |
| Tension nominale de sortie | 5 V DC |
| Plage de tension de sortie | 4,5 V DC ... 6 V DC |
| Intensité permanente limite | une charge TTL (Fan out = 1) |
| Fan out | 1 |
| Limitation de la surtension | > 8 V |
| Circuit de sortie | 3 conducteurs - à la masse |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode de polarisation parallèle |
| Parafoudre basse tension |
| Côté entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Côté sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Profondeur | 86 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| EN 50178 | |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2982731 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | 08 |
| Product key | DK6211 |
| GTIN | 4046356170611 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 28,16 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 28,16 g |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
Avantages
Pas réduit de 6,2 mm
Raccordement vissé et à ressort
Insensible aux vibrations et aux chocs
Affichage d'état
Circuit de protection intégré
Puissance de commutation TTL (5 V), Fan out = 1
Possibilités de pontage
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem