RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/5X1/AU/FG
-
Module à relais
1732886
Module à relais avec raccordement Push-in, comprenant : une embase de relais avec LED d'état, diode de roue libre et étrier de fixation, relais de sécurité avec contacts à guidage forcé selon DIN EN 61810-3, type de commutation du contact : 5 contacts NO et 1 contact NF, tension d'entrée : 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | RIFLINE complete |
| Application | Contacts à guidage forcé |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
| B10d | 810000 Cycles (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO) |
| 170000 Cycles (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 Cycles (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO) | |
| 208000 Cycles (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO) | |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Isolant | Isolation de base |
| Sichere Trennung, verstärkte Isolierung und 6 kV zwischen Spule und Kontaktkreis | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 18.09.2025 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,56 W |
| Tension d'essai (Bobine/contact) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
| Tension d'essai (contact ouvert) | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min., contact ouvert) |
| Tension d'essai () | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min, entre les contacts : 11-12 après 13-14) |
| Tension d'essai () | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., entre les contacts : tous les autres) |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Tension d'isolement assignée | 250 V AC (Entrée/sortie) |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV (Entrée/sortie) |
| Dispositif de protection contre les courts-circuits | |
| Courant | 6 A (RT28-32) |
| Tension | 250 V (SCPD) |
| Courant de court-circuit | 1 kA (courant de court-circuit conditionnel) |
| Côté excitation | |
| Tension nominale de service UN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | voir courbe de derating |
| Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
| Entraînement (polarité) | polarisé |
| Courant d'entrée typique pour UN | 21 mA |
| Puissance dissipée d'entrée pour UN | 0,5 W |
| Temps d'amorçage typique | ≤ 20 ms |
| Temps de retombée typique | ≤ 20 ms |
| Tension de la bobine | 24 V DC |
| Circuit de protection | Diode de roue libre |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Commutation | |
| Type de contact | 5 contacts NO, 1 contact NF |
| Type du contact de commutation | Contact simple |
| Matériau des contacts | AgSnO, plaqué or |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Tension de commutation minimale | 10 V DC (5 mA) |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Courant d'appel maximum | 35 A (20 ms) |
| Courant de commutation minimal | 5 mA (10 V DC) |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (24 V DC) |
| 180 W (30 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Contacts à guidage forcé selon EN 61810-3 | Type A |
| Catégorie d'utilisation CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 V (Contact NO) |
| DC13, 2 A/24 V (Contact NO) | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône d'entrée isolant, 2 conducteurs sur bloc de jonction double) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 16 (rigide) |
| 24 ... 16 (souple) |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 21 mm |
| Hauteur | 113 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtiers) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Socle pour relais) | IP20 (Socle pour relais) |
| Indice de protection (Relais) | RT II (Relais) |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Repérage | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Toutes les indications selon la norme | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
| CEI 61810-3 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Normes/Prescriptions | EN 61810-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 1732886 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | DK652R |
| Product key | DK652R |
| GTIN | 4067923290846 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 87 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 87 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364110 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem