PLC-RSC-120UC/21-21/SO46
-
Module à relais
1125985
PLC-INTERFACE contre les tensions ou les courants perturbateurs côté commande. Comprenant un bloc de jonction de base PLC-BSC-120UC/21-21/SO46 à raccordement vissé, et un relais miniature enfichable à contact de puissance jusqu'à 2x 8 A, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 120 V AC
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative au matériau | |
Information pour le fonctionnement | Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs de jonction de même type de modules voisins, il faut utiliser le séparateur PLC-ATP. On effectuera alors un pontage avec FBST 8-PLC... ou FBST 500.... |
Information pour le fonctionnement | Il faut insérer le séparateur PLC-ATP en cas d'isolement sécurisé entre modules voisins. |
Instructions de montage | Le séparateur PLC-ATP doit être placé aux deux extrémités de chaque barrette de raccordement PLC. |
Information pour le fonctionnement | La protection contre les contacts accidentels de l'article doit être vérifiée par le concepteur de l'installation (pour les tensions > 25 V AC/60 V DC). Il s'agit d'un appareil encastré sans protection contre les contacts directs. |
Type de produit | Module à relais |
Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
Application | Filtre contre les interférences |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | 3x 107 cycles |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 21.03.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,84 W |
Tension d'essai (Bobine/contact) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV (Isolation sécurisée, protection renforcée et 6 kV entre le circuit d'entrée et les circuits des contacts de sortie) |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 120 V AC |
110 V DC | |
Plage de tension d'entrée | 94,8 V AC ... 168 V AC (20 °C) |
93,5 V DC ... 168,3 V DC (20 °C) | |
Tension nominale (relais électromécanique enfiché) | 60 V DC |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
Entraînement (polarité) | polarisé |
Courant d'entrée typique pour UN | 8,5 mA (50 Hz) |
9,5 mA (60 Hz) | |
Temps d'amorçage typique | 8 ms |
Temps de retombée typique | 15 ms |
Tension de retombée typique | 45 V AC |
Circuit de protection | Pont redresseur |
Circuit RC | |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Commutation | |
Type de contact | 2 inverseurs |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | AgNi |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Tension de commutation minimale | 5 V (10 mA) |
Intensité permanente limite | 6 A |
Courant d'appel maximum | 15 A (300 ms) |
Courant de commutation minimal | 10 mA (5 V) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (24 V DC) |
96 W (48 V DC) | |
60 W (60 V DC) | |
44 W (110 V DC) | |
57 W (220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
Puissance de commutation minimale | 0,12 W |
Pouvoir de coupure | 2 A (à 24 V, DC13) |
0,2 A (à 250 V, DC13) | |
3 A (à 24 V, AC15) | |
3 A (à 250 V, AC15) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout TWIN) | |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Couple de serrage | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Largeur | 14 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 94 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Relais) | RT III (Relais) |
Indice de protection (Socle pour relais) | IP20 (Socle pour relais) |
Indice de protection (Emplacement de montage) | IP54 (Emplacement de montage) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
Homologation construction navale | |
Certificat | TAE0000196 |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Données de construction navale | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Emplacement pour le montage | indifférent |
Référence | 1125985 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | DK623M |
Product key | DK623M |
GTIN | 4063151052515 |
Poids par pièce (emballage compris) | 77,47 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 56,43 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 7f77ec3c-763f-4abc-aa1d-d3b806db8f66 |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Pont enfichable unique 2967691
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZB 10 CUS - Ruban de repérage ZB 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824605
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0812120
-
ZB 12 CUS - Ruban de repérage ZB 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0812146
-
UC-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824613
-
UCT-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
REL-MR- 60DC/21-21 - Relais individuels 2961273
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem