PLC-RPT- 72UC/21HC/RW
-
Module à relais
2900325
PLC-INTERFACE pour applications ferroviaires et courants permanents élevés, comprenant un module de base avec raccordement Push-in et relais miniature enfichable, plage : 0,7 x UN à 1,25 x UN, classe de température TX : -40 °C à +70 °C, 1 contact inverseur, tension d'entrée 72 V DC
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
| Application | Applications ferroviaires |
| Emplacement pour le montage | Montée sur le coffret du véhicule |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Durée de vie mécanique | env. 3x 107 cycles |
| Propriétés d'isolation | |
| Isolant | Isolation de base |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 12.09.2025 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,43 W |
| Tension d'essai (Bobine/contact) | 5 kVeff (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
| Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Côté excitation | |
| Tension nominale d'entrée UN | 72 V DC |
| Plage de tension d'entrée | 50,4 V DC ... 90 V DC |
| Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
| Courant d'entrée typique pour UN | 6 mA |
| Temps d'amorçage typique | 5 ms |
| Temps de retombée typique | 11 ms |
| Tension de la bobine | 48 V DC |
| Circuit de protection | Pont redresseur; Pont redresseur |
| Diode de roue libre; Diode de roue libre | |
| Parafoudre basse tension | |
| Filtre RCZ | |
| Electronique plage étendue | |
| Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
| Commutation | |
| Type de contact | 1 inverseur |
| Type du contact de commutation | Contact simple |
| Matériau des contacts | AgNi |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC (Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs de jonctions de même type de modules voisins, il faut utiliser le séparateur PLC-ATP.) |
| Tension de commutation minimale | 12 V (pour 10 mA) |
| Intensité permanente limite | 10 A (avec pont inséré 2967691) |
| Courant d'appel maximum | 30 A (300 ms) |
| Courant de commutation minimal | 10 mA (pour 12 V) |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 240 W (pour 24 V DC) |
| 58 W (à 48 V DC) | |
| 48 W (à 60 V DC) | |
| 50 W (à 110 V DC) | |
| 75 W (à 220 V DC) | |
| 2500 VA (pour 250 V AC) | |
| Pouvoir de coupure | 2 A (24 V (DC13)) |
| 0,2 A (220 V (DC13)) | |
| 6 A (230 V (AC 15)) | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Embout TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Largeur | 14 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Profondeur | 94 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Relais) | RT III (Relais) |
| Indice de protection (Socle pour relais) | IP20 (Socle pour relais) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (Classe de température TX) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | TAE0000196 |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Données de construction navale | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
| Normes/Prescriptions | EN 50155 (VDE 0115 partie 200) |
| EN 50178 | |
| EN 61373 | |
| EN 50121 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2900325 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK623A |
| Product key | DK623A |
| GTIN | 4046356507424 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 99,99 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 99,99 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364900 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZB 10 CUS - Ruban de repérage ZB 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824605
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0812120
-
ZB 12 CUS - Ruban de repérage ZB 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0812146
-
UC-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824613
-
UCT-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
REL-MR- 48DC/21HC - Relais individuels 2834821
Avantages
Fonctionnement optimal du relais grâce à l'électronique à à plage étendue
Protection antivibration et antichoc selon EN 50155
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Certifié EN 50155
Plage de température : -40 °C ... + 70 °C (85 °C pendant quelques instants)
Plage de tension d'entrée : 0,7 à 1,25 x UN (1,4 x UN pendant un court laps de temps)
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem