cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 10 A | - 14 | ||
Module à élément de contact, nombre de pôles: 42, contacts de puissance: 0, contacts de commande: 42, Mâle, Raccordement à sertir, 150 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, application: Signal
| Généralités | Pour boîtiers HEAVYCONNEC de type B6 à B48, cadre-support de module HC-M-B...MF-... requis, contacts à sertir CK 1,6-ED... , contacts à sertir non inclus dans la livraison. |
| Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Généralités | Pour éviter tout rebond de contact par une insertion oblique, l'utilisation de broches de guidage (HC-CST) et de douilles de guidage (HC-CBU) est recommandée. |
| Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
| Type de produit | Élément de contact modulaire |
| Série | HC-M-42 |
| Application | Signal |
| Nombre de pôles | 42 |
| Enfichable | 42 |
| Numérotation des contacts | 1 - 42 |
| Nombre de prises | 2 |
| Nombre de contacts de puissance | 0 |
| Nombre de contacts de commande | 42 |
| Type de matériau du contact | tourné |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section raccordable AWG | 26 ... 14 |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 8 mm (6 mm à 2,5 mm²) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 33,9 mm |
| Hauteur | 34 mm |
| Longueur | 29,3 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Diamètre de contact | 1,6 mm |
| Tension de référence (III/3) | 150 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV |
| Courant de référence | 10 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag (alternative Au) |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
| Normes/prescriptions | PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
| Référence | 1450698 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7ACE |
| Product key | AF7ACE |
| GTIN | 4063151848972 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 18,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 18,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,339 kg CO2e |