HC-M-08-MBIT-CT-M
-
Module à élément de contact
1353611
Module à élément de contact, nombre de pôles: 8, Mâle, Raccordement à sertir, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, diamètre extérieur du câble:4,5 mm ... 9 mm, application: Données/Signaux, sans contacts à sertir
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
| Série | HC-M-08-MBIT |
| Application | Données/Signaux |
| Nombre de pôles | 8 |
| Enfichable | 8 |
| Numérotation des contacts | 1 - 8 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Nombre de prises | 1 |
| Type de matériau du contact | tourné |
| roulés | |
| Blindé | oui |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section raccordable AWG | 26 ... 16 |
| Largeur | 33,8 mm |
| Hauteur | 53,7 mm |
| Longueur | 14,6 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Hauteur minimum du boîtier | 72 mm |
| Diamètre de contact | 1,6 mm |
| Tension de référence (III/3) | 48 V |
| Courant de référence | 10 A |
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5e |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Normes / Spécifications | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
| Référence | 1353611 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7ACE |
| Product key | AF7ACE |
| GTIN | 4063151899479 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 58,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-CST-MOD - Élément de codage 1636127
-
NBC-94B/... - Câble de données 1408535
-
HC-M-B06-MFH-B - Cadre support de module 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cadre support de module 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cadre support de module 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cadre support de module 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cadre support de module 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cadre support de module 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cadre support de module 1182095
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Contact à sertir 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Contact à sertir 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Contact à sertir 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Contact à sertir 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Contact à sertir 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Contact à sertir 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contact mâle 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Contact à sertir 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Contact à sertir 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Contact à sertir 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Contact à sertir 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Contact à sertir 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Contact à sertir 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Contact à sertir 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Contact à sertir 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Contact à sertir 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Contact à sertir 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Contact à sertir 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Contact à sertir 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Contact à sertir 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Contact à sertir 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Contact à sertir 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Contact à sertir 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Contact à sertir 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Contact à sertir 1266278
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Contact à sertir 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contact à sertir 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contact à sertir 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contact à sertir 1004382
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Pince à sertir avec afficheur numérique 1202888
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Outil de déverrouillage 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Outil de montage 1089092
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - Pince à sertir 1297083
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem