HC-M-04-MOD-STC
-
Module à élément de contact
1585618
Module à isolant pour contacts HEAVYCONNEC, broches avec protection contre les contacts fortuits, 4 pôles jusqu'à 40 A, raccordement serti
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | Pour hauteurs de boîtier ≥ 52 mm. Les raccords enfichables ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Le module ne peut pas être utilisé simultanément avec les capots de protection HC-B..-TMB-SD-IP65 et HC-B..-TMS-SD-IP65. |
| Type de produit | Élément de contact modulaire |
| Série | HC-M-04 |
| Application | Puissance |
| Nombre de pôles | 4 |
| Enfichable | 4 |
| Numérotation des contacts | 1 - 4 |
| Nombre de prises | 1 |
| Type de matériau du contact | tourné |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Section raccordable AWG | 16 ... 10 |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 9 mm (pour 1,5 mm² ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (4 ... 6 mm²) | |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 34,2 mm |
| Hauteur | 44,6 mm |
| Longueur | 14,6 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Diamètre de contact | 4 mm |
| Tension de référence (III/3) | 830 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
| Courant de référence | 40 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Référence | 1585618 |
| Conditionnement | 2 Unité(s) |
| Commande minimum | 2 Unité(s) |
| Product key | AF7ACB |
| GTIN | 4046356290036 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 13,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 12,4 g |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Contact à sertir 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Contact à sertir 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Contact à sertir 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Contact à sertir 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Contact à sertir 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Contact à sertir 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Contact à sertir 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Contact à sertir 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Contact à sertir 1274091
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Outil de déverrouillage 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pince à sertir 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Pince à sertir 1212114
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem