HC-M-03/04-MOD-STC
-
Module à élément de contact
1585799
Module à isolant pour contacts HEAVYCONNEC, broches avec protection contre les contacts fortuits, 3 contacts de puissance / 4 contacts de commande, raccordement serti
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Pour boîtiers HEAVYCONNEC HC-B6 à B48, cadre-support articulé HC-M-MHR... requis, raccordement serti, contacts de puissance : CK 4,0-ED..., contacts de commande : CK 1,6-ED... (contacts à sertir non inclus dans la livraison) |
| Instructions de montage | Pour hauteurs de boîtier ≥ 52 mm. Les raccords enfichables ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Le module ne peut pas être utilisé simultanément avec les capots de protection HC-B...-TMB-SD-IP65 et HC-B...-TMS-SD-IP65. Ne convient pas aux contacts FO CK1,6-ED-...POF. |
| Type de produit | Élément de contact modulaire |
| Série | HC-M-03/04 |
| Application | Puissance / signal |
| Enfichable | 3+4 |
| Numérotation des contacts | 1 - 3 (Contacts de puissance) |
| 1 - 4 (Contacts de commande) | |
| Nombre de prises | 1 |
| Nombre de contacts de puissance | 3 |
| Nombre de contacts de commande | 4 |
| Type de matériau du contact | tourné |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à sertir (Contacts de puissance) |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 1,5 mm² ... 6 mm² (Contacts de puissance) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contacts de commande) | |
| Section raccordable AWG | 16 ... 10 (Contacts de puissance) |
| 26 ... 14 (Contacts de commande) | |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 9 mm (9,6 mm (4-6 mm²)) |
| 8 mm (6 mm (2,5 mm²)) | |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 34,2 mm |
| Hauteur | 44,3 mm |
| Longueur | 14,6 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Hauteur minimum du boîtier | 52 mm |
| Diamètre de contact | 4 mm |
| Tension de référence (III/3) | 830 V (Contacts de puissance) |
| 830 V (Contacts de commande) | |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV (Contacts de puissance) |
| 8 kV (Contacts de commande) | |
| Courant de référence | 40 A (Contacts de puissance) |
| 10 A (Contacts de commande) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Matériau surface de contact, contact de puissance | Ag |
| Matériau surface de contact, contact de commande | Ag (alternative Au) |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Référence | 1585799 |
| Conditionnement | 2 Unité(s) |
| Commande minimum | 200 Unité(s) |
| Product key | AF7ACB |
| GTIN | 4046356308397 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 14,38 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 13,85 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Contact à sertir 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Contact à sertir 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Contact à sertir 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Contact à sertir 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Contact à sertir 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contact mâle 1884995
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Contact à sertir 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Contact à sertir 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Contact à sertir 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Contact à sertir 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Contact à sertir 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Contact à sertir 1674927
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Contact à sertir 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Contact à sertir 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Contact à sertir 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Contact à sertir 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Contact à sertir 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Contact à sertir 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Contact à sertir 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Contact à sertir 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Contact à sertir 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Contact à sertir 1274091
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Outil de déverrouillage 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pince à sertir 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Pince à sertir 1212114
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem