Les TC ROUTER pour téléphonie mobile permettent des connexions de données performantes jusqu'à 150 Mbit/s via des réseaux mobiles 4G-LTE. Vous pouvez créer ainsi un raccordement mobile à large bande qui peut mettre en réseau des sites avec une grande souplesse et partout, même là où aucune connexion Internet filaire n'est disponible. Avec ces connexions, vous transférez des données sensibles en toute sécurité via les réseaux de téléphonie mobile.
TC ROUTER 2002T-3G
-
Routeur
2702531
Routeur 3G industriel, version pour l'Europe, repli sur réseau 2G GPRS/EDGE, 2 interfaces Ethernet, pare-feu, NAT, prise d'antenne SMA-F, envoi par SMS et E-mail, 2 entrées numériques, 1 sortie numérique
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| MTTF | 383 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 184 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 78 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Fonctions de sécurité | |
| Filtrage | IP, port, protocole |
| Règles pare-feu | Stateful-Inspection-Firewall |
| Isolation galvanique | VCC // UMTS // Ethernet // PE |
| Type de réseau | Téléphonie mobile |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 30 V DC (Via bloc de jonction Push-in enfichable) |
| Courant absorbé typique | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (En cas de mode d'économie d'énergie activé) | |
| Courant max. absorbé | 1,7 A |
| Fonction | |
| Management | Web-based Management, SNMP |
| Numérique | |
| Description de l'entrée | Entrée TOR |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Signal d'entrée tension | 10 V DC ... 30 V DC |
| Niveau commut. signal « 1 » | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Dénomination sortie | Sortie TOR |
| Nombre de sorties | 1 |
| Signal de sortie tension | 10 V DC ... 30 V DC (En fonction de la tension de service) |
| Signal de sortie courant | ≤ 50 mA (non protégée courts-circuits) |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Point de connexion unifilaire rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 26 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 9,00 mm |
| Signal | Ethernet |
| Serveur Web | oui |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| Nombre de voies | 2 |
| Distance de transmission | 100 m (paire torsadée blindée) |
| Protocoles supportés | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
| Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1/V2, SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS |
| Radio | |
| Description de l'interface | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA |
| Plage de fréquence | 900 MHz (UMTS/HSPA B8) |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Débit de données | ≤ 21,6 Mbit/s (HSPA (DL)) |
| ≤ 5,76 Mbit/s (HSPA (UL)) | |
| Antenne | Connecteur femelle d'antenne SMA impédance 50 Ω |
| Mode de raccordement de l'antenne | SMA (femelle) |
| Interface SIM | 1,8 V, 3 V |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot class 10 |
| UMTS | HSPA 3GPP R7 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 127 mm |
| Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau (Boîtier) | Plastique |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (Puissance maximale d'émission 10 dBm) |
| -40 °C ... 60 °C (Puissance maximale d'émission 23 dBm) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la Directive RED 2014/53/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3) |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 0,5 kV (symétrique) |
| ± 1 kV (asymétrique) | |
| Signal | ± 1 kV (Ligne données, asymétrique) |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2702531 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC422 |
| Product key | DNC422 |
| GTIN | 4055626212838 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 352,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 232,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antenne 1565400
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Câble coaxial 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - Connecteur mâle pour C.I. 1105115
Avantages
Routeur industriel de téléphonie mobile 3G (UMTS/HSPA)
Repli sur 2G (GPRS/EDGE)
Connexion des équipements terminaux Ethernet via le réseau mobile
Passerelle Ethernet-SMS pour une alarme simple
Pare-feu Stateful Inspection pour un filtrage dynamique
Tableau NAT et redirection de port pour un accès à distance direct à un équipement terminal
Deux entrées de couplage et une sortie de couplage
Configuration grâce à une gestion via le Web ou une carte microSD
Deux ports Ethernet locaux
Mode économie d'énergie commutable
Journal de bord intégré
Contrôle de la connexion
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem