TC EXTENDER 4001 ETH-1S
-
Module d’extension Ethernet
2702253
Dispositif d'extension d'Ethernet administrable, connexions point-à-point, débits de données jusqu'à 15,3 MBit/s, distances jusqu'à 20 km sur des câbles en cuivre opérationnels, protection antisurtension remplaçable, 1 port SHDSL, 1 port LAN, diagnostic via l'afficheur et Ethernet
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de produit | Module d'extension Ethernet |
| MTTF | 577 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 300 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 128 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Fonctions | |
| Paramétrage IP | Adresse IP statique |
| Client Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | |
| BootP (État à la livraison : BootP/DHCP en alternance) | |
| Fonctionnalité de base | Module d’extension Ethernet selon ITU-T G.991.2 |
| Fonctions de gestion | Gestion basée sur le web (Accès à l'ensemble des modules d'extension Ethernet manageables et non manageables de l'unité de segment, gestion des utilisateurs basée sur les rôles) |
| SNMPv2/v3 | |
| Fonctions de diagnostic | Accès basé sur le web à l'ensemble des modules d'extension Ethernet manageables et non manageables de l'unité de segment |
| SNMP Traps | |
| Port-Mirroring | |
| Fonctions de filtre | Extended Multicast Filtering |
| VLAN | |
| Fonctions de redondance | RSTP |
| Protocole de redondance SHDSL propriétaire (Modules d'extension Ethernet manageables et non manageables) | |
| Fonctions de sécurité | |
| Fonctionnalité de base | Module d’extension Ethernet selon ITU-T G.991.2 |
| Limites système | |
| Nombre d'unités connectées supportées | ≤ 50 (Par unité de segment SHDSL) |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Module d’extension Ethernet selon ITU-T G.991.2 |
| Isolation galvanique | VCC // Ethernet // DSL (A/B) // FE |
| Type de réseau | Liaison dédiée |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 500 V AC (Conformément à EN/CEI 60079-7, tenez compte des limitations inhérentes à certaines conditions d'utilisation.) |
| 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 60 V DC |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC ±5 % |
| Courant absorbé typique | 200 mA (24 V DC) |
| 80 mA (60 V DC) | |
| 380 mA (10 V DC) | |
| Fonction | |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED pour les informations d'avertissement, d'état et d'appareil |
| Signal | |
| Dénomination sortie | Sortie TOR |
| Nombre de sorties | 1 |
| Signal de sortie tension | 10 V DC ... 60 V DC (24 V DC, en fonction de la tension de service) |
| Signal de sortie courant | ≤ 500 mA (Protection contre les courts-circuits) |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Signal | Ethernet |
| Serveur Web | oui |
| Fonctionnalité de base | Module d’extension Ethernet selon ITU-T G.991.2 |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| 1 port 10/100Base-T(X), avec auto-négociation | |
| Nombre de voies | 1 |
| Distance de transmission | < 100 m (paire torsadée blindée) |
| Protocoles supportés | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS |
| Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP (Client), PING, SNMP |
| Données: Interface SHDSL selon ITU-T G.991.2.bis | |
| Débit série | Fonctionnement à 2 fils : 32 kbits/s ... 15,3 Mbits/s |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Nombre de voies | 1 (Fonctionnement à 2 fils) |
| Distance de transmission | < 20 km (en fonction du débit de données et de la section des câbles) |
| Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 16 |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 24 |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 160 mm |
| Matériau (Boîtier) | Aluminium |
| Tôle d'acier DC01 |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2500 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | PxCIF16ATEX2702253X |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| UKEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | PxCIMA22UKEX2702253X |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | 508 Listed |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV |
| Décharge indirecte | ± 6 kV |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 0,5 kV (symétrique, ligne d'alimentation non blindée) |
| ± 1 kV (asymétrique, ligne d'alimentation non blindée) | |
| Sortie | ± 1 kV (asymétrique, non blindée) |
| Signal | ± 1 kV (asymétrique, ligne Ethernet non blindée) |
| ± 4 kV (asymétrique : ligne contre terre, ligne SHDSL non blindée) | |
| ± 2 kV (symétrique : ligne contre ligne, ligne SHDSL non blindée) | |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 55011 |
| Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Normes/Prescriptions | EN 50121-4 |
| Désignation de la norme | Applications ferroviaires |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Instructions de montage | Le produit est encliquetable sur tous les rails DIN de 35 mm conformes à la norme EN 60715. |
| Référence | 2702253 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC442 |
| Product key | DNC442 |
| GTIN | 4055626055558 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 751,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 258,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (n° CAS: ) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 456b64d9-73ca-4939-8227-e1136d4ed3b6 |
Produits compatibles
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Câble de réseau 2744827
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SD FLASH 512MB - Mémoire de programme/configuration 2988146
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Module d’extension Ethernet 2702409
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
Avantages
Distances jusqu'à 20 km
Jusqu'à 15,3 MBit/s (2 fils)
Procédure de modulation stable (SHDSL)
Détection automatique de la topologie et du débit de données
Transmission transparente de tous les protocoles Ethernet standard, entre autres EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Transparence du réseau (aucune configuration IP requise)
Mise en service simple par Plug & Play
Sortie d'alarme et de signalisation
Diagnostic à distance via IP et messages d'événements automatiques via SNMP
Parafoudre basse tension intégré de l'interface SHDSL
Utilisation dans des liaisons point à point avec des modules d'extension Ethernet manageables et non manageables
Séparation virtuelle des réseaux IP critiques avec VLAN
Augmenter la disponibilité grâce à la redondance RSTP
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem