La gamme de produits 4G, TC CLOUD CLIENT, offre des appareils de terrain à prix abordable, synonymes de scénarios de télémaintenance sûrs via la téléphonie mobile 4G-LTE. Les appareils sont optimisés pour une utilisation avec mGuard Secure Cloud. Tous les appareils CLOUD CLIENT prennent donc en charge par défaut les réseaux privés virtuels (VPN). Un périmètre fonctionnel optimisé avec mGuard Secure Cloud permet une mise en route rapide des appareils sur le terrain.
TC CLOUD CLIENT 1002-4G ATT
-
Routeur
2702888
Passerelle industrielle VPN vers mGuard Secure Cloud, communication IPsec par 4G (LTE), AT&T (US), switch 2 ports, 1 entrée TOR, 1 sortie TOR
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de produit | Routeur de téléphonie mobile |
| Application | Ethernet |
| MTTF | 383 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 184 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 78 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Fonctions de sécurité | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) dans le RPV | est supporté |
| Nombre de tunnels RPV | 1 |
| Authentification | X.509v3, PSK |
| Intégrité des données | MD5 |
| SHA-1 | |
| Mode Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP |
| Procédé de codage | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Isolation galvanique | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Type de réseau | Téléphonie mobile |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 30 V DC (SELV) |
| Courant absorbé typique | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (En cas de mode d'économie d'énergie activé) | |
| Fonction | |
| Management | Web-based Management, SNMP |
| Numérique | |
| Description de l'entrée | Entrée TOR |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Signal d'entrée tension | 10 V DC ... 30 V DC |
| Niveau commut. signal « 1 » | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Dénomination sortie | Sortie TOR |
| Nombre de sorties | 1 |
| Signal de sortie tension | 10 V DC ... 30 V DC (En fonction de la tension de service) |
| Signal de sortie courant | ≤ 50 mA (non protégée courts-circuits) |
| Alimentation | |
| Point de connexion unifilaire rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 26 ... 16 |
| Signal | Ethernet |
| Serveur Web | oui |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| Nombre de voies | 2 |
| Distance de transmission | 100 m (paire torsadée blindée) |
| Protocoles supportés | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Radio | |
| Description de l'interface | LTE (FDD) / UMTS |
| Plage de fréquence | 700 MHz (LTE B13 / B17) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| 1900 MHz (LTE B2) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| Débit de données | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Antenne | Connecteur femelle d'antenne SMA impédance 50 Ω |
| Mode de raccordement de l'antenne | SMA (femelle) |
| Interface SIM | 1,8 V, 3 V |
| UMTS | HSPA 3GPP R9 |
| LTE | CAT4 |
| Prise en charge du pays respectif | Etats-Unis |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 126 mm |
| Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris (RAL 7042) |
| Matériau (Boîtier) | Plastique |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (Déclaration du fabricant) |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | 0 °C ... 60 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Homologation radio États-Unis, FCC | |
| Certificat | N7NHL7588 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2702888 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC422 |
| Product key | DNC422 |
| GTIN | 4055626378633 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 347 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 347 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-D0 - Connecteur pour C.I. 1105116
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Câble coaxial 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Câble coaxial 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Câble coaxial 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Parafoudre 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptateur 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Ruban résistant aux intempéries 2903182
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Plaque de montage 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Plaque de montage 1456045
Avantages
Communication sécurisée via IPsec
Configuration grâce à une gestion via le Web ou une carte microSD
Infrastructure VPN basée sur le Cloud de Phoenix Contact
Infrastructure VPN « clé en main » pour les exploitants et les constructeurs de machines et d'installations
Sécurité et fiabilité grâce à la technologie de sécurité mGuard testée par les industries du secteur
Prise en charge des appareils mobiles basés sur iOS comme les iPad et iPhone Apple
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem