PSI-MODEM-SHDSL/ETH
-
Module d’extension Ethernet
2313643
Première génération : dispositif d'extension d'Ethernet non administrable, pour connexions point-à-point, structures linéaires et en anneau, débits de données jusqu'à 30 MBit/s, distances jusqu'à 20 km sur des câbles en cuivre opérationnels, diagnostic via USB et LED, 2 ports SHDSL, 1 port LAN
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de produit | Module d'extension Ethernet |
| MTTF | 711 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 308 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 125 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| MTBF | 1017 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
| 205 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
| Isolation galvanique | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,32 W |
| Type de réseau | Liaison dédiée |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC ±5 % (alternative ou redondante, par contact sur le bus fond de panier et alimentation système) |
| 5 V DC (configuration uniquement, via Mini USB de type B) | |
| Courant absorbé typique | < 180 mA (24 V DC) |
| Courant max. absorbé | ≤ 2 A (Pour le fonctionnement dans un poste de liaison, via le connecteur de bus sur rail DIN) |
| Fonction | |
| Management | Plug and Play, logiciel convivial : fonctions de diagnostic, journal de bord, configuration individuelle |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : VCC (tension d'alimentation), ACT/LINK (circulation des données Ethernet), ERR (dysfonctionnements) 2x LINK, 2x STAT (circulation des données DSL port A et port B), DIAG (messages de diagnostic) |
| Signal | |
| Dénomination sortie | Sortie TOR |
| Nombre de sorties | 2 |
| Signal de sortie tension | 18 V DC ... 30 V DC (En fonction de la tension de service) |
| Signal de sortie courant | ≤ 150 mA (Protection contre les courts-circuits) |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| Nombre de voies | 1 |
| Distance de transmission | < 100 m (paire torsadée blindée) |
| Protocoles supportés | Transparence aux protocoles pour IPv4 et IPv6 |
| Données: Interface SHDSL selon ITU-T G.991.2.bis | |
| Débit série | Fonctionnement à 4 fils : 64 kbits/s ... 30 Mbits/s |
| Fonctionnement à 2 fils : 32 kbits/s ... 15,3 Mbits/s | |
| Type de raccordement | Borne à vis enfichable à 2 x 2 pôles MINICONNEC |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distance de transmission | < 20 km (en fonction du débit de données et de la section des câbles) |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur AWG souple max. | 14 |
| Section de conducteur souple AWG min. | 24 |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 14 |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 24 |
| Données: USB 2.0 | |
| Type de raccordement | Mini USB type B, 5 pôles |
| Distance de transmission | < 5 m (uniquement pour configuration et diagnostic) |
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (isolation (écart de 40 mm à droite et à gauche), aucune alimentation d'autres modules via l'appareil) |
| -20 °C ... 55 °C (juxtaposition sans espace et faible puissance dissipée sur les modules juxtaposés) | |
| -20 °C ... 50 °C (juxtaposé sans espace) | |
| -20 °C ... 45 °C (isolation sans espace, aucune alimentation d'autres modules via l'appareil, 1,5 A) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | 508 Listed |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Normes/Prescriptions | EN 50121-4 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2313643 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DNC442 |
| Product key | DNC442 |
| GTIN | 4046356509206 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 259,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 258,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2709561
-
DT-TELE-SHDSL - Parafoudre 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Câble USB 2986135
-
FL PATCH SAFE CLIP - Elément de sécurité Port Guard 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Câble de réseau 2744827
-
SCC 10-NS35 - Bloc de jonction de blindage 1019440
-
TC EXTENDER 6004 ETH-2S - Module d’extension Ethernet 2702255
-
TC EXTENDER 4001 ETH-1S - Module d’extension Ethernet 2702253
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
Avantages
Distances jusqu'à 20 km
Jusqu'à 15,3 MBit/s (2 fils)
Jusqu'à 30 MBit/s (4 fils)
Procédure de modulation stable (SHDSL)
PROFINET
Détection automatique de débit SHDSL
Transparence du réseau (aucune configuration IP requise)
Transparence du protocole
Reconnaissance automatique du type de câble réseau (Auto-MDI(X))
Détection automatique de débit du réseau (10/100 MBit/s)
Mise en service simple par Plug & Play
Évolutif (compatibilité IPv4 et IPv6)
2 sorties TOR pour l'alarme des automates externes
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem