USA 10
-
Adaptateurs pour profilés
1201578
Adaptateurs pour profilés, pour vis M3, profondeur: 7,4 mm, largeur: 10 mm, hauteur: 42,6 mm, diamètre: 2,8 mm, coloris: gris, type de montage: Montage par enfichage
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les adaptateurs universels servent à la fixation et à la réception d'appareillages électriques ou électroniques.
Pour des vis M3 autotaraudeuses
Ils permettent le montage isolé de composants ou de profilés.