Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CONFIG+ CPY - Logiciel de configuration et de diagnostic
2868062

La licence de copie Config+ permet l'installation et l'utilisation parallèle du logiciel Config+ sur plusieurs postes de travail. Une licence complète est également nécessaire pour chaque utilisateur individuel. Il s'agit ici d'une licence par poste de travail

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Paramétrage des appareils par FDT via DTM intégrable
Assignation d'adresses IP par serveur BootP
Conception de réseaux INTERBUS et Ethernet
Paramétrage de plusieurs appareils avec assistance (MDC-Wizard)
Fonction moniteur pour contrôler le câblage
Lecture et comparaison de la topologie effective et prévue
Paramétrage des composants maîtres ou des cartes de couplage, également plusieurs en un projet
Assignation automatique d'adresses ou par « glisser-déposer »