FL IL 24 BK-PAC
-
Coupleur de bus
2862314
Inline, Coupleur de bus, Modbus/TCP, Connecteur femelle RJ45, indice de protection: IP20
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 85 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Coloris | vert |
| Modbus/TCP | |
| Nombre de voies | 1 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonégociation |
| Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Limites du système | |
| Nombre d'abonnés raccordés au bus local | max. 63 |
| Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 8 |
| Nombre de modules de dérivation avec dérivation bus interstation | 0 |
| Données de programmation | |
| Longueur de répertoire (maître) | 384 Octet |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Ethernet : Module terminal, protocole TCP/IP, compatible BootP |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 36 W |
| Support de transmission | Liaison paire torsadée 0,14 mm² ... 0,22 mm² |
| Potentiels: Alimentation coupleur de bus UBK ; l'alimentation logique UL (7,5 V) et analogique UANA (24 V) sont générées à partir de l'alimentation du coupleur de bus. | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 1,5 A (avec le nombre maximal de modules d'E/S raccordés) |
| typ. 92 mA (sans module d'E/S Inline raccordé) | |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentation | max. 2 A DC (tenir compte du derating) |
| Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 0,5 A DC (tenir compte du derating) |
| Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 8 A DC (Somme de UM + US) |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 8 A DC (Somme de UM + US) |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 95 % (pas de condensation) |
| Référence | 2862314 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI11B |
| Product key | DRI11B |
| GTIN | 4017918894719 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 348,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 270 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
Produits compatibles
-
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
ESL 62X10 - Ruban d'étiquettes 0809492
-
IBS OPC SERVER - Logiciel de programmation 2729127
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connecteur RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connecteur RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Câble de données 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Câble d'installation 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
E/UK - Butée 1201442
-
CONFIG+ DEMO - Logiciel de configuration et de diagnostic 2868046
-
CONFIG+ - Logiciel de configuration et de diagnostic 2868059
-
CONFIG+ CPY - Logiciel de configuration et de diagnostic 2868062
-
IPASSIGN - Logiciel 2701094
Avantages
Possibilité de raccorder jusqu'à 63 modules E/S
EtherNet TCP/IP™
Logiciel pilote pour Sun Solaris / Windows NT
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem