Le système de sécurité configurable et évolutif de manière individuelle PSRmodular est une solution de sécurité flexible pour la surveillance de votre machine ou installation. Les passerelles PSRmodular servent au raccordement d'un module de base PSR-M à un automate de niveau supérieur. Cette passerelle est prévue pour l'utilisation avec CANopen®.
PSR-M-GW-CAN-XC-PI
-
Interface de données
1337853
Passerelle pour le raccordement d'un module de base PSR-M à un automate de niveau supérieur, CANopen®, interface TBUS, bloc de jonction Push-in enfichable, connecteur TBUS fourni
Informations détaillées concernant le produit
Functional Safety
Identifiant de lhomologation: Z10029429 0013Rev.02cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E196811Produits compatibles
Avantages
Solution de sécurité économique grâce à une grande capacité d'adaptation aux besoins individuels
Mise en service rapide grâce à une configuration facile du matériel et du logiciel
Temps d'arrêt des machines réduits grâce à un diagnostic complet et facilement compréhensible
Largeur de boîtier de 22,6 mm seulement
Installation sans outil et rapide grâce à la technologie Push-in
Protection anticorrosion par le vernis de protection du circuit imprimé
Compatible zone ATEX 2 ou classe I zone 2