Le système de sécurité configurable et évolutif de manière individuelle PSRmodular est une solution de sécurité flexible pour la surveillance de votre machine ou installation. Le module de base librement configurable sert à la surveillance de différents dispositifs de sécurité tels que l'arrêt d'urgence, les portes de protection et les barrières lumineuses. Le module de base dispose d'entrées et de sorties de sécurité ainsi que de sorties de signaux et de sorties cycliques.
PSR-M-B2-SDI8-SDO4-DO4-PI
-
Module de sécurité
1104975
Module de sécurité configurable (module de base), 8 entrées de sécurité, 4 sorties de sécurité, 4 entrées reset ou 4 sorties de signaux, 4 sorties cycliques, extensibles via TBUS, jusqu'à la limite de sollicitation SIL 3, cat. 4/PL e, bloc de jonction Push-in enfichable, connecteur TBUS non fourni
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Application | Arrêt d'urgence |
| Grille de lumière | |
| Porte de protection | |
| Déconnexion sécurisée | |
| Commande | à 1 et 2 canaux |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Durées | |
| Temps de réponse | Voir le manuel d'utilisation |
| Temps de réactivation | min. 5 s (Temps de démarrage) |
| max. 10 s (Temps de démarrage) | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 7,1 W (avec charge maximale admissible) |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Interfaces | Rail DIN TBUS pour le raccordement au module maître, non fourni |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Voir la fiche technique, chapitre « Coordination de l'isolement ». |
| Alimentation | |
| Dénomination | A1/A2 |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -20 % / +20 % (protection externe, courante 5 A) |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 55 mA (Sorties désactivées) |
| typ. 135 mA (Sorties actives, sans charge) | |
| Consommation de puissance US | typ. 1,32 W (Sorties désactivées) |
| Courant transitoire | < 2,3 A (Δt = 1 ms avec Us) |
| Temps de filtrage | typ. 5 ms (au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us) |
| Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité |
| Détection de surtension; oui, à env. 33 V DC | |
| Fusibles | typ. 4 A (A1) |
| Numérique: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| Description de l'entrée | Entrées TOR sécurisées |
| CEI 61131-2 type 2 | |
| Nombre d'entrées | 8 (4 x 2 canaux, 8 x 1 canal) |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Plage de courant d'entrée « 0 » signal | < 1 mA |
| Temps de filtrage | min. 3 ms ±2 ms (réglable) |
| max. 250 ms ±2 ms (réglable) | |
| Fréquence d'impulsion test ≥ 2 x temps de filtrage réglé, min. Fréquence d'impulsion test = 10 ms | |
| Longueur du câble | max. 100 m (par entrée) |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | max. 1,2 kΩ (Circuit d'entrée et de remise à zéro pour US) |
| Courant absorbé | typ. 10 mA (généralt. pour US) |
| max. 12,1 mA (avec tension de commande de 28,8 V DC) | |
| Numérique: Entrées reset (FBK) | |
| Description de l'entrée | configurable (comme sortie de signal ou d'entrée reset) |
| CEI 61131-2 type 2 | |
| Nombre d'entrées | 4 |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Plage de courant d'entrée « 0 » signal | < 1 mA |
| Temps de filtrage | 250 ms ±2 ms (Fréquence d'impulsion test > 500 ms) |
| Longueur du câble | max. 100 m (par entrée) |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 1,2 kΩ (Circuit d'entrée et de remise à zéro pour US) |
| Courant absorbé | typ. 12 mA (généralt. pour US) |
| max. 14,7 mA (avec tension de commande de 28,8 V DC) | |
| Numérique: O1, O2, O3, O4 | |
| Description de la sortie | Sorties TOR sécurisées |
| PNP, appareil à sortie statique de sécurité, numérique | |
| CEI 61131-2 de type 0,5 (respecter l'intensité permanente limite) | |
| Nombre de sorties | 4 |
| Protection contre les courts-circuits | Oui (courant de court-circuit max. admissible 12 A) |
| Courant de fuite | max. 250 µA (Etat faible) |
| Longueur du câble | max. 100 m (par sortie) |
| Charge ohmique | min. 50 Ω (Respecter l'intensité permanente limite) |
| Charge capacitive max. | max. 820 nF |
| Charge inductive max. | max. 2,4 mH |
| Intensité permanente limite | 400 mA (par voie) |
| 1,6 A (Courant total de toutes les sorties TOR sécurisées) | |
| Courant transitoire | max. 600 mA (Δt < 10 ms) |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC (Alimentation par A1) |
| Plage de tension nominale de sortie | 18,6 V DC ... 28,2 V DC (US - 0,7 V) |
| Fréquence de commutation | max. 1/4 x tcycle [Hz] |
| Tension de sortie à l'état hors circuit | < 0,1 V |
| Impulsions de test | < 120 µs (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
| ≥ 650 ms (Fréquence de l'impulsion test - impulsion test faible) | |
| < 150 µs (Largeur de l'impulsion test, impulsions test élevées) | |
| ≥ 1,5 s (Fréquence de l'impulsion test, impulsions test élevées) | |
| Circuit de décharge | Oui, interne |
| Signaler: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| Description de la sortie | PNP, numérique, CEI 61131-2 type 0,1 |
| non sécurisé, configurable (comme sortie de signal ou d'entrée reset) | |
| Nombre de sorties | 4 |
| Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 0,1 V |
| Plage de tension de sortie | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Tension | 24 V DC (par A1) |
| Courant d'appel maximum | 1,1 A (Δt = 3 s pour Us) |
| Intensité permanente limite | 100 mA (par voie) |
| 400 mA (Courant total de toutes les sorties de signaux TOR) | |
| Courant de fuite | max. 4,5 mA (Etat faible) |
| Charge ohmique | min. 180 Ω (Respecter l'intensité permanente limite) |
| Fréquence de commutation | max. 1/4 x tcycle [Hz] |
| Protection contre les courts-circuits | Oui (autolimitation à 1,1 A) |
| Circuit de décharge | Non |
| Longueur du câble | max. 100 m (par sortie) |
| Cycle: T1, T2, T3, T4 | |
| Description de la sortie | PNP, numérique, CEI 61131-2 type 0,1 |
| Nombre de sorties | 4 |
| Tension | 24 V DC (par A1) |
| Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 0,1 V |
| Courant d'appel maximum | 1,1 A (Δt = 3 s pour Us) |
| Intensité permanente limite | 100 mA (par voie) |
| 400 mA (Courant cumulé de toutes les sorties) | |
| Courant de fuite | max. 4,5 mA |
| Impulsions de test | ≤ 200 µs (Largeur d'impulsion test) |
| Fréquence d'impulsion test = 8 x tcycle [ms] | |
| Protection contre les courts-circuits | Oui (autolimitation à 1,1 A) |
| Longueur du câble | max. 100 m (par sortie) |
| Charge capacitive max. | max. 470 nF |
| Charge inductive max. | max. 2,4 mH |
| Circuit de décharge | Oui, interne |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 14 |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Données: Bus local | |
| Remarque | via connecteur de bus sur rail DIN PSR-TBUS |
| Affichage d'état | 1 x LED (verte), 1 x LED (orange), 1 x LED (bleue) |
| 4 x LED (verte, jaune, rouge) | |
| 12 x LED (jaune) | |
| Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
| Affichage des défauts | 2 x DEL (rouge) |
| Largeur | 22,61 mm |
| Hauteur | 107,74 mm |
| Profondeur | 113,6 mm |
| Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
| Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie d'arrêt | 0 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (Câblage 2 canaux) |
| d (Câblage 1 canal) | |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - demande élevée pour câblage à 2 canaux | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - demande élevée pour câblage à 1 canal | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 (Câblage 2 canaux) |
| 2 (Câblage 1 canal) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 85 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 10 g pour Δt = 16 ms (secousse, 1 000 chocs par direction dans l'espace) |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Repérage | Conformité CE |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Respecter le derating |
| Position de montage | vertical ou horizontal |
| Référence | 1104975 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA361 |
| Product key | DNA361 |
| GTIN | 4055626974750 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 181,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 141 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 34,686 kg CO2e |
Produits compatibles
-
CP-MSTB - Languette de détrompage 1734634
-
CR-MSTB - Onglet de détrompage 1734401
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - Connecteur de bus sur rail DIN 2200244
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS - Connecteur de bus sur rail DIN 1225375
-
PSR-M-MEMORY - Mémoire de configuration 1105142
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Bloc de jonction filtre 2904476
-
PSR-FTB/20/86 - Bloc de jonction filtre 2904477
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Câble USB 2986135
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
Avantages
Solution de sécurité économique grâce à une grande capacité d'adaptation aux besoins individuels
Mise en service rapide grâce à une configuration facile du matériel et du logiciel
Temps d'arrêt des machines réduits grâce à un diagnostic complet et facilement compréhensible
Flexibilité permettant d'étendre les entrées et sorties en toute sécurité
Possibilité de raccordement de passerelles de bus de terrain pour la communication bidirectionnelle entre le module de base et l'automate de niveau supérieur
Largeur de boîtier de 22,6 mm seulement
Installation sans outil et rapide grâce à la technologie Push-in
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
Adapté aux applications d'ascenseurs selon EN 81-20
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem