PP-H 2,5/ 7 (1GNYE/6GY) - Connecteurs
3209922

Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 7, nombre de pôles: 7, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Grande surface utile pour le repérage
Avec les connecteurs de technologie COMBI Push-in à confectionner individuellement, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.