DF-SP-H 2,5 - Capot à bride
3209824

Capot à bride, type de raccordement: Raccordement vissé, profondeur: 24,7 mm, largeur: 4,5 mm, hauteur: 35,8 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Pour le raccordement vissé fiable du connecteur avec la bride à vis
Les couvercles à bride peuvent être encliquetés ultérieurement sur le boîtier