Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AI 0,34-10 TQ - Embout
3241129

Embout, Longueur zone de contact: 10 mm, longueur de la douille: 14,5 mm, coloris: turquoise

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.