BCH-350V- 7 GN - Embase de circuit imprimé
5443959

ligne de produits COMBICON Connectors S
section 1,5 mm2
type de montage Soudage à la vague
type de conditionnement emballé dans un carton

Embase de circuit imprimé, section nominale: 1,5 mm2, coloris: vert blanc, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 7, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 7, nombre de connexions: 7, gamme d'articles: BCH-V, pas: 3,5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,4 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: BASICLINE 1,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale