HC-Q02-I-AT-HV-F
-
Élément de contact
1496730
Élément de contact, nombre de pôles: 2+PE, taille: D7, contacts de puissance: 2, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement vissé axial, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, application: Puissance
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Généralités | Pour manipuler le raccordement vissé axial, il faut une clé Allen de 2 mm (pour les conducteurs souples uniquement) |
Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
Remarque concernant la connectique axiale : Uniquement pour fils flexibles. Les sections de conducteur indiquées se rapportent à la section géométrique du câble utilisé. L'utilisation de câbles dont la section géométrique diffère considérablement de la section nominale du câble doit être contrôlée avant l'emploi. Le logement de raccordement de la connectique axiale à vis est conçu pour les câbles à faible diamètre selon VDE 0295 classe 5. Les structures de ligne différentes (p.ex. lignes de classe 6) sont à contrôler avant utilisation. Instructions de montage Avant le début du montage, il convient de s'assurer que la vis conique est entièrement dévissée (l'alvéole est ouverte). Il est interdit de torsader les câbles. Les fils doivent être insérés jusqu'à la butée dans l'alvéole de contact (jusqu'à ce que l'isolation se trouve contre le contact). Maintenir le fil en position et le serrer à l'aide d'une clé Allen. L'extrémité du fil doit être sectionnée avant de procéder à un nouveau raccordement. Le resserrage de la vis de raccordement n'est autorisé qu'une seule fois afin d'éviter une rupture de fil. Afin d'éviter tout endommagement au niveau du contact, le fil / le câble doit être absorbé mécaniquement à une distance convenable par rapport au point de jonction (p. ex. pour l'utilisation dans une découpe en tôle). La norme DIN VDE 0100-520:2003-06 contient des indications pour une exécution correcte. Les raccordements non utilisés doivent être serrés au couple de serrage maximal. |
|
Vis à 6 pans creux | SW2,0 |
Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
Série | HC-Q |
Application | Puissance |
Type | D7 |
Nombre de pôles | 2 |
Enfichable | 2+PE |
Nombre de raccordements par pôle | 1 |
Nombre de contacts de puissance | 2 |
Type de matériau du contact | tourné |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre de contact | 4 mm |
Technologie de raccordement | |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé axial |
Nombre de raccordements par pôle | 1 |
Connexion selon la norme | CEI / EN |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 1,5 mm² ... 10 mm² (Les indications de la section transversale se réfèrent à la section géométrique du câble utilisé) |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC) |
0,5 Nm (1,5 mm²) | |
0,8 Nm (2,5 mm² ... 4 mm²) | |
1,5 Nm (6 mm² ... 10 mm²) | |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 6 mm |
Longueur à dénuder | 5 mm ... 7 mm |
Tension de référence (III/3) | 830 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Courant de référence | 40 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Ag |
Matériau de porte-contacts | PC |
Normes / Spécifications | PC |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
Essai | |
Normes/prescriptions | PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
Référence | 1496730 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7ABJ |
Product key | AF7ABJ |
GTIN | 4063151946197 |
Poids par pièce (emballage compris) | 21,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem