VAL-MS-T1/T2 BE/O
-
Élément de base de parafoudre basse tension type 2
2905650
Elément de base pour parafoudres de type 1/2 de la gamme de produits VALVETRAB MS T1/T2. Type : 1 canal
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | |
| Remarque | Pour le montage dans un boîtier protégé contre les contacts fortuits. Pour les applications avec Uc> 500 V, les écarts latéraux ainsi que ceux dans la zone de raccordement doivent être de 5 mm minimum entre les différents éléments actifs, y compris ceux mis à la terre. |
| Type de produit | Élément de base |
| Gamme de produits | VALVETRAB MS |
| Classe d'essai CEI | I / II |
| T1 / T2 | |
| Types EN | T1 / T2 |
| Type | Élément de base, montage sur rail DIN |
| Nombre de pôles | 1 |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension nominale UN | 500 V AC |
| Type de raccordement | Blocs de jonction Biconnect |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 30 lbf-in. (UL) |
| Longueur à dénuder | 16 mm |
| Section de conducteur souple min. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 25 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 35 mm² |
| Section conduct. AWG | 15 ... 2 (CEI) |
| 10 ... 2 (UL) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,6 mm |
| Hauteur | 77,1 mm |
| Profondeur | 89,2 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| gris (RAL 7042) | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC | 600 V AC |
| Courant de charge nominal IL | 80 A (Pour le câblage continu en série avec 16 mm²) |
| 80 A (Pour le câblage continu en série avec 16 mm²) | |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
| Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A AC (gL/gG) |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 160 A (gL/gG) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| IP20 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | max. 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 25g |
| Vibration (fonctionnement) | 5g |
| Spécifications UL | |
| Type SPD | 4 (for Type 2 applications) |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-1 |
| Remarque | 2005 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11/A11 |
| Remarque | 2007 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Position de montage | rail DIN horizontal, monté à plat, NS 35 |
| Référence | 2905650 |
| Conditionnement | 12 Unité(s) |
| Commande minimum | 12 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1151 |
| Product key | CL1151 |
| GTIN | 4046356983006 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 95 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 81 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363030 |
| Pays d'origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
MPB F600X16/ 1GS - Pont de câblage 2818355
-
MPB F400X16/ 1GS - Pont de câblage 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Pont de câblage 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Pont de câblage 2830443
-
MPB 18/1-20/1.2.5 - Pont de câblage 2830168
-
MPB 18/1- 7 BU - Pont de câblage 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Pont de câblage 2858470
-
MPB 18/3- 9 - Pont de câblage 2809254
-
MPB 18/4-12 - Pont de câblage 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Pont de câblage 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Pont de câblage 2809241
-
MPB 18/1-57 - Pont de câblage 2809238
-
MPB 18/1-12 - Pont de câblage 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Pont de câblage 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Pont de câblage 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Pont de câblage 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Pont de câblage 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Pont de câblage 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Pont de câblage 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
DK-BIC-35 - Blocs de jonction simple 2749880
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
Avantages
Montage en rack dans les applications Panel 2U
Enfichage parallèle à l’axe du conducteur
Variantes avec et sans contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
Montage sur rail DIN
Conçu pour connecteur VAL-MS de type 1 et de type 2
Détrompage par le premier enfichage de la fiche de protection
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem