VAL-MS BE/2+0/1U/FM
-
Élément de base
2907037
Embase pour parafoudre / parasurtenseur universel destinée aux applications jusqu'à 240 V, comprenant deux fils et une masse, avec contact de signalisation à distance
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | |
| Remarque | Pour le montage dans un boîtier protégé contre les contacts fortuits. Pour les applications avec Uc> 500 V, les écarts latéraux ainsi que ceux dans la zone de raccordement doivent être de 5 mm minimum entre les différents éléments actifs, y compris ceux mis à la terre. |
| Type de produit | Élément de base |
| Gamme de produits | VALVETRAB MS |
| Classe d'essai CEI | I / II |
| T1 / T2 | |
| I | |
| Types EN | T1 / T2 |
| Système d'alimentation CEI | TN-S |
| Type | Élément de base, montage sur rail DIN |
| Nombre de pôles | 2 |
| Message protection antisurtension défectueuse | Contact de signalisation à distance |
| Nombre de ports | One |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
| Fonction de commutation | Inverseur |
| Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V AC (UL) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Courant de service | 5 mA AC ... 1,5 A |
| 1 A (UL) | |
| 1 A (30 V DC) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| 22 lbf-in. ... 26,5 lbf-in. (UL) | |
| Longueur à dénuder | 16 mm |
| Section de conducteur souple min. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 25 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 35 mm² |
| Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
| 10 ... 2 (UL) | |
| Contact de signalisation à distance de défaut | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Longueur à dénuder | 6 mm |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,14 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 0,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 20 (UL) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 70,6 mm |
| Hauteur | 40,6 mm |
| Unité de hauteur | 1 HE |
| Profondeur | 71,7 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| PBT |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Circuits de protection | L-PE |
| N-PE | |
| Sens de l'action | N-PE |
| L-PE | |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC | 480 V AC |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
| Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 160 A AC (gG) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Spécifications UL | |
| Type SPD | 4CA |
| Affichage/signalisation à distance UL | |
| Tension de service | 125 V AC |
| Caractéristiques de raccordement UL | |
| Couple de serrage | 30 lbf-in. |
| Section conduct. AWG | 10 ... 2 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2907037 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | CL1151 |
| Product key | CL1151 |
| GTIN | 4055626248967 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 143,45 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 143,45 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363030 |
| Pays d'origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
MPB F600X16/ 1GS - Pont de câblage 2818355
-
MPB F400X16/ 1GS - Pont de câblage 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Pont de câblage 2818339
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
Avantages
Parasurtenseur deux canaux pour montage sur plaque
Montage perpendiculaire au connecteur
Embase avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
Montage en rack dans les applications Panel 1U
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem