PTCB BE PT 6/10
-
Élément de base
1760600
Élément de base, type de montage: Profilé : TH 35 - 7,5 mm, courant de référence: 31 A
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | |
| Remarque | L'élément de base ne contient pas de circuit électrique. |
| Type de produit | Élément de base |
| Durée de vie mécanique | 25 cycles d'enfichage |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (250 V AC / IEC 60934) |
| III (UL 1077, UL 1059) | |
| III (80 V DC / IEC 60934) | |
| Degré de pollution | 2 (250 V AC / IEC 60934) |
| 3 (UL 1077, UL 1059) | |
| Généralités | |
| Tension de référence | 240 V AC (IEC 60934) |
| 277 V AC (UL 1077) | |
| 277 V AC (UL 1059) | |
| 56 V DC (IEC 60934) | |
| 56 V DC (UL 1077) | |
| 56 V DC (UL 1059) | |
| Tension assignée d'isolement Ui | 250 V AC (IEC 60934) |
| 80 V DC (IEC 60934) | |
| 277 V AC (UL 1077) | |
| 277 V AC (UL 1059) | |
| Courant de référence IN | 31 A (UL 1059, sans disjoncteur) |
| 16 A (Contacts principaux 1-2, UL 1077 et CEI 60934) | |
| 1 A (Contacts auxiliaires 3-4, sans disjoncteur) | |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV (CEI 60934, isolation renforcée entre le circuit de charge et le circuit auxiliaire) |
| Résistance d'isolement Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
| Rigidité diélectrique | 3000 V AC (entre circuit de charge 1-2 et circuit auxiliaire 3-4) |
| 1554 V AC (entre contacts de charge ouverts 1-2, contacts auxiliaires 3-4) | |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Raccordement 3 / 4 |
| Raccordement 1 / 2 | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 12 mm |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 1 mm² ... 10 mm² (directement enfichable) | |
| Section conduct. AWG | 20 ... 8 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 1 mm² ... 6 mm² (directement enfichable) | |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 1 mm² ... 6 mm² (directement enfichable) | |
| Raccordement 3 / 4 | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 16 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 8,2 mm |
| Hauteur | 122,9 mm |
| Profondeur | 54,1 mm |
| Largeur module complet | 8,2 mm |
| Hauteur module complet | 122,9 mm |
| Profondeur module complet | 85,2 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Matériau | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (250 V AC / IEC 60934) |
| Test hygrométrique | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Choc (fonctionnement) | 30g (CEI 60068-2-27, test Ea) |
| Catégorie 1, classe B (DIN EN 61373) | |
| Vibration (fonctionnement) | 10 Hz ... 150 Hz, 20 cycles (CEI 60068-2-6, test Fc) |
| 10 Hz ... 75 Hz (Amplitude ±0,35 mm ; selon CEI 60068-2-6, test Fc) | |
| 75 Hz ... 150 Hz (8g) | |
| Catégorie 1, classe B (DIN EN 61373) | |
| Homologation UL | |
| Repérage | UL Recognized UL 1059 |
| UL Recognized UL 1077 | |
| CSA, Canada | |
| Repérage | CSA C22.2 No. 235-04 |
| Normes/prescriptions | IEC 60934 |
| Remarque | 2019 |
| Normes/prescriptions | UL 1077 |
| Remarque | Dispositifs de protection supplémentaires pour l'utilisation dans des équipements électriques |
| Normes/prescriptions | UL 1059 |
| Remarque | Blocs de jonction |
| Normes/prescriptions | CSA C22.2 No. 235-04 |
| Remarque | 2017 |
| Normes/prescriptions | IEC 60068-2-6 |
| Remarque | Influences environnementales - oscillation (sinusoïdale) |
| Normes/prescriptions | EN 60068-2-27 |
| Remarque | Influences environnementales - chocs |
| Normes/prescriptions | EN 60068-2-78 |
| Remarque | Influences environnementales - humidité et chaleur constantes |
| Normes/prescriptions | DIN EN 50274 |
| Remarque | Protection contre les contacts accidentels avec les doigts et le dos de la main |
| Normes/prescriptions | CEI 60529 |
| Remarque | 2019 |
| Normes/prescriptions | EN 61373 |
| Remarque | Applications ferroviaires - équipement des véhicules ferroviaires - essais de résistance aux vibrations et aux chocs |
| Normes/prescriptions | EN 45545-2 |
| Remarque | Applications ferroviaires - protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Partie 2 : exigences du comportement au feu des matériaux et des composants |
| Type de montage | Profilé : TH 35 - 7,5 mm |
| Référence | 1760600 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | CLA193 |
| Product key | CLA197 |
| GTIN | 4067923369603 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 32,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 28,01 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable (pas déquipement électrique et électronique) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
PTCB TM1 0.5A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1509512
-
PTCB TM1 1A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1509519
-
PTCB TM1 2A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1509520
-
PTCB TM1 3A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1509522
-
PTCB TM1 4A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1509524
-
PTCB TM1 5A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1509528
-
PTCB TM1 6A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1509529
-
PTCB TM1 8A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1509532
-
PTCB TM1 10A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1509535
-
PTCB TM1 12A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1509537
-
PTCB TM1 16A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1567580
-
PTCB TM1 0.5A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575555
-
PTCB TM1 1A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575557
-
PTCB TM1 2A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575558
-
PTCB TM1 3A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575565
-
PTCB TM1 4A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575566
-
PTCB TM1 5A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575571
-
PTCB TM1 6A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575572
-
PTCB TM1 8A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575573
-
PTCB TM1 10A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575580
-
PTCB TM1 12A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575581
-
PTCB TM1 16A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575586
-
PTCB TM2 0.5A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575587
-
PTCB TM2 1A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575588
-
PTCB TM2 2A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575590
-
PTCB TM2 3A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575591
-
PTCB TM2 4A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575593
-
PTCB TM2 5A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575595
-
PTCB TM2 6A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575597
-
PTCB TM2 8A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575598
-
PTCB TM2 10A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575599
-
PTCB TM2 12A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575613
-
PTCB TM2 16A F2 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575616
-
PTCB TM2 0.5A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575617
-
PTCB TM2 1A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575618
-
PTCB TM2 2A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575619
-
PTCB TM2 3A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575621
-
PTCB TM2 4A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575622
-
PTCB TM2 5A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575623
-
PTCB TM2 6A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575624
-
PTCB TM2 8A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575625
-
PTCB TM2 10A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575626
-
PTCB TM2 12A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575629
-
PTCB TM2 16A M1 NO P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 1575632
-
CMU-DC-20A-S/UDM - Surveillance de la tension 1761792
-
FBS 2-3,5 - Pont enfichable 3213014
-
FBS 2-3,5 BU - Pont enfichable 3213086
-
FBS 2-3,5 GY - Pont enfichable 3213153
-
FBS 7-8 - Pont enfichable 3002744
-
FBS 8-8 - Pont enfichable 3002745
-
FBS 2-8 - Pont enfichable 3030284
-
FBS 3-8 - Pont enfichable 3030297
-
FBS 4-8 - Pont enfichable 3030307
-
FBS 5-8 - Pont enfichable 3030310
-
FBS 10-8 - Pont enfichable 3030323
-
FBS 1/3-8 - Pont enfichable 3032363
-
FBS 1/4-8 - Pont enfichable 3032376
-
FBS 1/2/4/6-8 - Pont enfichable 3032378
-
FBS 1/5-8 - Pont enfichable 3032381
-
FBS 1/3/5-8 - Pont enfichable 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Pont enfichable 3032402
-
FBS 6-8 - Pont enfichable 3032470
-
FBS 2-8 BU - Pont enfichable 3032567
-
FBS 3-8 BU - Pont enfichable 3032570
-
FBS 4-8 BU - Pont enfichable 3032583
-
FBS 5-8 BU - Pont enfichable 3032596
-
FBS 10-8 BU - Pont enfichable 3032606
-
FBS 2-8 GY - Pont enfichable 3032621
-
FBS 3-8 GY - Pont enfichable 3032622
-
FBS 4-8 GY - Pont enfichable 3032635
-
FBS 5-8 GY - Pont enfichable 3032648
-
FBS 10-8 GY - Pont enfichable 3032651
-
FBS 6-8 GY - Pont enfichable 3032664
-
FBS 6-8 BU - Pont enfichable 3032677
-
FBS 2-8 CT - Pont enfichable 3033830
-
FBS 3-8 CT - Pont enfichable 3033831
-
FBS 4-8 CT - Pont enfichable 3033832
-
FBS 10-8 CT - Pont enfichable 3033833
-
FBS 2-8 VPE 100 - Pont enfichable 3209280
-
RB ST 6-(2,5/4) - Pont réducteur 3030860
-
PT 6 - Blocs de jonction simple 3211813
-
PT 6-TWIN - Blocs de jonction simple 3211929
-
PT 6-QUATTRO - Blocs de jonction simple 3212934
-
PT 4 - Blocs de jonction simple 3211757
-
PT 4-TWIN - Blocs de jonction simple 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Blocs de jonction simple 3211797
-
PT 2,5 - Blocs de jonction simple 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Blocs de jonction simple 3209578
-
CP-PT 1,5 - Languette de détrompage 1985564
-
LPO 6 - Fiche de prise 3270526
-
LPO 6/E - Fiche de prise 3270525
-
ATP-PTCB BE - Séparateur 1683464
-
UCT-TMF 8 - Repères pour blocs de jonction 0828748
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808781
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
E/AL-NS 35 - Butée 1201662
Avantages
Questions fréquemment posées
Comment fonctionne l'alimentation et comment s'effectue le pontage ?
Des courants pouvant atteindre 40 A peuvent être injectés au point de connexion supérieur. Il est possible de raccorder des conducteurs jusqu'à 6 mm2 flexibles ou 10 mm2 rigides. Le courant injecté peut être distribué par les li... Voir plus
Des courants pouvant atteindre 40 A peuvent être injectés au point de connexion supérieur. Il est possible de raccorder des conducteurs jusqu'à 6 mm2 flexibles ou 10 mm2 rigides. Le courant injecté peut être distribué par les lignes de pontage disposées en haut avec des ponts FBS ...-8. La règle est la suivante : les courants supérieurs à 31 A doivent être répartis sur deux ponts ; les courants pouvant atteindre 31 A inclus peuvent être répartis sur un seul pont.
Voir moinsQuelles caractéristiques dois-je choisir et quand ?
Deux caractéristiques différentes sont disponibles :
- La caractéristique F2, plus rapide, convient aux charges plus sensibles, comme les capteurs ou les charges résistives. Elle se déclenche pour des tensions DC comprises dans la plage 4 ... 8 x ...
Voir plus
Deux caractéristiques différentes sont disponibles :
- La caractéristique F2, plus rapide, convient aux charges plus sensibles, comme les capteurs ou les charges résistives. Elle se déclenche pour des tensions DC comprises dans la plage 4 ... 8 x In.
- La caractéristique à moyen terme M1 est recommandée pour les charges ou les moteurs plus gourmands en courant (par ex. capacitifs). Elle se déclenche pour des tensions DC de 8 ... 15 fois In.
Des exigences existent-elles en matière d'alimentation en tension ? Quels sont les éléments à prendre en compte pour obtenir un dimensionnement correct ?
Pour obtenir une protection sélective, l'alimentation en tension doit pouvoir fournir le courant de déclenchement accru requis. Tenez également compte des impédances de ligne.
Que signifie pouvoir de coupure en court-circuit et quelle est la différence entre les termes Icn et Inc ?
Pouvoir de coupure en court-circuit : courant de court-circuit maximal que le disjoncteur de puissance peut couper en toute sécurité. De quoi faut-il tenir compte lorsque le courant source est supérieur au pouvoir de coupure en cas de court-circuit ?... Voir plus
Pouvoir de coupure en court-circuit : courant de court-circuit maximal que le disjoncteur de puissance peut couper en toute sécurité. De quoi faut-il tenir compte lorsque le courant source est supérieur au pouvoir de coupure en cas de court-circuit ? Dans ce cas, le disjoncteur de puissance peut être utilisé avec un fusible en amont pouvant atteindre l'Inc. Certains fusibles ont été testés et homologués à cette fin (voir certificat).
- Icn (pouvoir assigné de coupure en court-circuit) : valeur que le disjoncteur de puissance peut couper seul, sans fusible en amont.
- Inc (courant assigné de court-circuit conditionnel) : valeur que le disjoncteur de puissance peut maîtriser avec un fusible installé en amont.
Le PTCB TM peut-il être utilisé pour les courants AC et DC ?
Oui, pour les courants AC, tenez compte du courant de court-circuit présumé à l'endroit d'installation prévu. Celui-ci ne doit pas dépasser le pouvoir de coupure du PTCB TM. Le déclenchement magnétique pour AC et DC diffère d'un facteur DC/AC = 1,3.