PT 4X1-OC-BE - Élément de base de parafoudre basse tension
2800614

section
type de raccordement

Élément de base pour fiche de protection PT avec circuit de protection pour circuits de signalisation à 4 conducteurs mis à la terre d'un côté, avec pont entre les raccordements 3-4 (GND) et 9-10, montage sur NS 35/7,5 et NS 35/15, sans détrompage, largeur de boîtier : 17,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection