Les feux de signalisation PSD-SL sont des indicateurs à LED intelligents qui permettent de signaler des états dans différentes applications telles que les machines, les AGV ou les robots de service. Les feux sont disponibles en deux formes de construction, Point et tour, en trois ou sept couleurs et avec différentes animations telles que lumière continue, clignotement, changement de couleur et flash. Il est ainsi possible de définir et de mettre en œuvre des scénarios adaptés à chaque application.
Élément LED allumé en permanence, 24 V DC, 7 couleurs