VL KVM EXTENDER (RX) - Dispositif d'extension KVM
2404771

Un KVM Extender permet la transmission des signaux vidéo, du clavier et de la souris jusqu'à une distance de 90 m de l'IPC. Il s'agit seulement, pour cet article, d'une unité de réception.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Affichages à LED : USB, vidéo, Link, Power
Flexibilité grâce aux solutions de commande à distance pouvant atteindre 90 m
Disponibilité de l'installation accrue par l'utilisation d'écrans purement passifs
Economie grâce à la suppression des frais de câblage et de montage
Mise en service rapide grâce à une solution purement matérielle