TMC 71D 25A
-
Disjoncteur de puissance
1020053
Disjoncteur de puissance, 1-pôles, utilisation: Supplementary Protection (UL 1077), pour protéger des surcharges jusqu'à un courant de court-circuit de 7,5 kA, courbe de déclenchement typique: D, type de montage: NS 35/..., courant de référence: 25 A
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Utilisables dans le monde entier grâce aux homologations internationales
Conviennent à différents types de réseaux, car disponibles en versions à 1, 2, 3 pôles
Protection idéalement adaptée grâce à différentes caractéristiques de déclenchement et à un grand choix d'intensités nominales
Niveau des stocks réduits grâce à la compatibilité avec les applications AC et DC
Contrôle à distance et surveillance possibles grâce aux accessoires en option