TMC 7 B1 80 57 C - Pont de câblage
1022238

Barre collectrice pour disjoncteur de puissance TMC 71... (monophasé), pas de 17,8 mm, jusqu'à 57 positions. Conçue pour 80 A (alimentation finale) 600 V AC/1000 V DC. Classée UL508 pour le raccordement de disjoncteurs de puissance avec homologation UL1077.

Informations détaillées concernant le produit