Accessoires de montage
E/U - Butée
E/U
-
Butée
1201455
Butée, largeur : 8,5 mm, coloris : gris
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Butée
Dimensions
Dessin coté
Largeur
8,5 mm
Hauteur
23 mm
Profondeur sur NS 35/7,5
33,4 mm
Longueur
23 mm
Indications sur les matériaux
Couleur
gris (RAL 7042)
Matériau
PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V2
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Montage
Type de montage
NS 32
Données commerciales
Référence
1201455
Conditionnement
100 Unité(s)
Commande minimum
100 Unité(s)
Clé de vente
BE7111
Product key
BE7111
GTIN
4017918017330
Poids par pièce (emballage compris)
4,488 g
Poids par pièce (hors emballage)
4,488 g
Numéro du tarif douanier
39269097
Pays d'origine
PL
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
Accessoires
UBE + ES/KMK 3
-
Porte-repère
1004089
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
Profilé percé
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
Profilé plein
1201015
ZB 6:UNBEDRUCKT
-
Ruban de repérage ZB
1051003
ZB 6 CUS
-
Ruban de repérage ZB
0824992
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Ruban de repérage ZB
1051016
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN
-
Ruban de repérage ZB
1051029
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN
-
Ruban de repérage ZB
1051032
ZB 6,LGS:L1-N,PE
-
Repères pour blocs de jonction
1051414
ZB 6,LGS:U-N
-
Repères pour blocs de jonction
1051430
UC-TM 6
-
Repères pour blocs de jonction
0818085
UC-TM 6 CUS
-
Repères pour blocs de jonction
0824589
UCT-TM 6
-
Repères pour blocs de jonction
0828736
UCT-TM 6 CUS
-
Repères pour blocs de jonction
0829602
Fréquemment recherché
Rails DIN
Aide produit