PPC 4/8
-
Couplage COMBI
3044408
Couplage COMBI, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Coupleur de bloc de jonction |
| Nombre de pôles | 8 |
| Pas | 6,2 mm |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
| Section nominale | 4 mm² |
| 1er étage | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm ... 12 mm |
| Gabarit | A4 |
| Connexion selon la norme | CEI 61984 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 10 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple (2 conducteurs de même section avec embout TWIN et douille en plastique) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Section nominale | 4 mm² |
| Int. nom. | 32 A |
| Courant de charge maximal | 32 A |
| Tension nominale | 800 V |
| 1er étage Section de raccordement par enfichage direct | |
| Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Largeur | 49,6 mm |
| Pas | 6,2 mm |
| Coloris | gris |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | oui |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C (Température max. de service, voir courbe de déclassement) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 61984 |
| Référence | 3044408 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BE2245 |
| Product key | BE2245 |
| GTIN | 4046356746113 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 99,99 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 99,99 g |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141106 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PC - Etoile de détrompage 3040588
-
PH 4/2 - Boîtier pour câbles 3000734
-
PH 4/3 - Boîtier pour câbles 3000736
-
PH 4/4 - Boîtier pour câbles 3000737
-
PH 4/5 - Boîtier pour câbles 3000738
-
PH 4/6 - Boîtier pour câbles 3000739
-
PH 4/7 - Boîtier pour câbles 3000740
-
PH 4/8 - Boîtier pour câbles 3000741
-
ST-BW - Outil de déverrouillage 1207608
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Repères pour blocs de jonction 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829644
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
PP-H 4/ 1 - Connecteurs 3212010
-
PP-H 4/ 1 BU - Connecteurs 3212077
-
PP-H 4/ 1 GNYE - Connecteurs 3212088
-
PP-H 4/ 1-L - Connecteurs 3211948
-
PP-H 4/ 1-L BU - Connecteurs 3211951
-
PP-H 4/ 1-L GNYE - Connecteurs 3211958
-
PP-H 4/ 1-M - Connecteurs 3211965
-
PP-H 4/ 1-M BU - Connecteurs 3211964
-
PP-H 4/ 1-M GNYE - Connecteurs 3211971
-
PP-H 4/ 1-M OG - Connecteurs 3211966
-
PP-H 4/ 1-R - Connecteurs 3211977
-
PP-H 4/ 1-R BU - Connecteurs 3211980
-
PP-H 4/ 1-R GNYE - Connecteurs 3211987
-
PP-H 4/ 1-R OG - Connecteurs 3211981
-
PP-H 4/ 2 - Connecteurs 3212016
-
PP-H 4/ 3 - Connecteurs 3212022
-
PP-H 4/ 4 - Connecteurs 3212029
-
PP-H 4/ 5 - Connecteurs 3212035
-
PP-H 4/ 6 - Connecteurs 3212041
-
PP-H 4/ 7 - Connecteurs 3212048
-
PP-H 4/ 8 - Connecteurs 3212054
-
PP-H 4/ 9 - Connecteurs 3212061
-
PP-H 4/10 - Connecteurs 3212067
-
PP-H 4/11 - Connecteurs 3212074
-
PP-H 4/12 - Connecteurs 3212080
-
PP-H 4/13 - Connecteurs 3212087
-
PP-H 4/14 - Connecteurs 3212093
-
PP-H 4/15 - Connecteurs 3212100
-
PZ/4 - Dispositif antitraction 3040643
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem