FL COM SERVER RS232
-
Convertisseur d'interface
2744490
Première génération FL COM SERVER RS-232, pour l'adaptation d'une interface série RS-232 à Ethernet, comprenant CD-ROM avec pilotes, logiciels supplémentaires et documentation utilisateur (PDF)
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| MTBF | 666 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
| 179 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) | |
| Fonctions | |
| Navigateurs supportés | Netscape Communicator version 4.5 ou sup., ou Internet Explorer version 4.01 ou sup. |
| Configuration requise | |
| Navigateurs supportés | Netscape Communicator version 4.5 ou sup., ou Internet Explorer version 4.01 ou sup. |
| Isolation galvanique | VCC // Ethernet // RS-232 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,4 W |
| Tension d'essai Interface de données/Interface de données | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
| 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternative ou redondante, par contact sur le bus fond de panier et alimentation système) | |
| Courant absorbé typique | max. 100 mA |
| Fonction | |
| Management | Gestion basée sur le web, SNMP ou logiciel Factory Manager FL SWT |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : UL (tension logique), AC (échange de données RS-232), FD (duplex intégral), 100 (fonctionnement 100BASE-T(X)); COL (collision); LED Link et Receive pour port Ethernet |
| Alimentation | |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Modbus | |
| Serveur Web | oui |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| Distance de transmission | 100 m (paire torsadée blindée) |
| Protocoles supportés | TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP |
| Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Données: Interface RS-232, selon ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Taux de transmission | 187500 bit/s |
| Débit série | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 187500 bits/s, réglable par l'intermédiaire de la gestion basée sur le web |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
| Format de données/détrompage | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Logiciel Handshake, Xon/Xoff, matériel Handshake RTS/CTS // compatible 3964 R, Modbus RTU/ASCII |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 118,6 mm |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau (Boîtier) | PA V0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 50081-2 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2744490 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNC321 |
| GTIN | 4017918974343 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 192,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 186,2 g |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SUBCON 9/F-SH - Connecteurs de bus D-SUB 2761499
-
SUBCON 9/M-SH - Connecteurs de bus D-SUB 2761509
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2707437
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptateur 2708753
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Convertisseur d'interface 2313452
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem