FL COMSERVER BAS 232/422/485-T
-
Convertisseur d'interface
2904681
FL COMSERVER BASIC...-T, variante avec plage de température étendue (-40 °C à 70 °C). Pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, prend en charge uniquement les applications TCP, UDP, incl. CD-ROM avec le logiciel Com Port Redirector
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de produit | Convertisseur d'interface |
| MTTF | 1973 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 854 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 348 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| MTBF | 666 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
| 179 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) | |
| Fonctions | |
| Gestion | Gestion basée sur le web |
| SNMP v1/v2 | |
| Navigateurs supportés | Netscape Communicator version 4.5 ou sup. ou Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
| Configuration requise | |
| Navigateurs supportés | Netscape Communicator version 4.5 ou sup. ou Internet Explorer version 5.5 ou sup. |
| Isolation galvanique | VCC // Ethernet // série |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,1 W |
| Tension d'essai Interface de données/Interface de données | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| 1,5 kVeff | |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC (tenir compte du derating) |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V AC/DC ±20 % (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
| Courant absorbé typique | 100 mA (24 V DC) |
| Fonction | |
| Management | Gestion basée sur le web, SNMP, accès d'urgence par Telnet et série |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : UL (tension logique), TD + RD (échange de données série), FD (duplex intégral), 100 (fonctionnement 100 MBit/s), Link (Ethernet), Activity (Ethernet), ERR (erreur) |
| Alimentation | |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Serveur Web | oui |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| Nombre de voies | 1 |
| Distance de transmission | ≤ 100 m (paire torsadée blindée) |
| Protocoles supportés | TCP/IP, UDP |
| Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Données: Interface RS-232, selon ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Débit série | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kbit/s |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
| Schéma des pôles | Commutation DTE/DCE grâce à la gestion via le Web |
| Distance de transmission | 15 m |
| Format de données/détrompage | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Logiciel Handshake, Xon/Xoff, matériel Handshake RTS/CTS // compatible 3964 R, Modbus RTU/ASCII |
| Données: Interface RS-422, selon UIT-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Débit série | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Distance de transmission | ≤ 1200 m |
| Résistance terminale | 390 Ω (configurables) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Format de données/détrompage | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Auto-contrôlée |
| Données: Interface RS-485, selon EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485, 2 fils | |
| Débit série | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Résistance terminale | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (configurables) | |
| Format de données/détrompage | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Auto-contrôlée |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 116 mm |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
| Chute libre selon CEI 60068-2-32 | Chute libre: 1 m |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| Choc (stockage/transport): 30g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (isolé, écart de 40 mm tout autour) |
| -40 °C ... 60 °C (juxtaposé sans espace) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | selon la norme centrale VW-Audi-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Normes/Prescriptions | EN 50121-4 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2904681 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC321 |
| Product key | DNC321 |
| GTIN | 4046356880442 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 298,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 298,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FL CAT5 HEAVY - Câble de données 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Câble d'installation 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Séparateur de réseau 2313931
-
FL-PP-RJ45-SCC - Panneau de jonction 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Module d’extension Ethernet 2313643
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Elément de sécurité Port Guard 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - Connecteurs de bus D-SUB 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - Direction 2881078
-
ME-SAS - Collier de raccordement du blindage 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
Avantages
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Configuration grâce à la gestion basée sur le web
Tous les raccordements peuvent être enfichés sur la borne à vis MINICONNEC
Logiciel pour ports COM compris dans la livraison
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem