Le couplage des différents secteurs et acteurs comme les réseaux d'énergie, les bâtiments, les générateurs, les stations de recharge et les véhicules électriques est la clé d'une électromobilité durable et intégrée, basée sur les énergies renouvelables. L'intégration des véhicules dans le Smart Grid ou le Smart Home, des processus commerciaux efficaces et conviviaux ainsi que la gestion des appareils et des patchs en font p. ex. partie pour les exploitants de parcs de charge. Tous ces services exigent une communication sécurisée sur la base de protocoles différents. Avec la nouvelle génération d'automates CHARX control modular, leur plateforme Linux ouverte permettant la mise en œuvre de logiciels de clients et les nombreuses années de savoir-faire en matière d'applications de Phoenix Contact, vous êtes parfaitement préparé à relever ces défis.
Contrôleur de charge AC selon CEI 61851-1, client ou autonome, Modbus/TCP via Ethernet, connexion lecteur RFID et compteur d'énergie via RS-485, surveillance du courant de défaut DC, déverrouillage des connecteurs en cas de coupure de courant