SACC-MSB-5PL SH SCO
-
Connecteur
1201657
Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: B, Raccordement Push-in, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
| Restriction commerciale | |
| Remarque CE | Les produits sont exclusivement proposés à l'export en-dehors de l'espace économique européen. |
| Instructions de montage | Les fils peuvent aussi bien être connectés avec que sans embouts |
| Type de capteur | Universel |
| Nombre de pôles | 5 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | B |
| Sortie du câble | droit |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Longueur | 60 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Diamètre extérieur | 4 mm ... 8 mm |
| Boîtier | |
| Diamètre de boîtier | 19 mm |
| Matériau | TPE-U (Anneau de serrage, poids : 1,1 g) |
| PA 6 (Levier d'actionnement) | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau de surface de prise | Zinc coulé sous pression, nickelé |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Normes / Spécifications | PA 6.6 |
| PA 6 |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section raccordable | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (sans embout) |
| 0,08 mm² ... 0,5 mm² (avec embout) | |
| 0,14 mm² ... 0,75 mm² (rigide) | |
| Section raccordable AWG | 26 ... 18 (sans embout) |
| 28 ... 20 (avec embout) | |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 7 mm |
| Couple de serrage | 0,4 Nm (Molette M12) |
| 0,8 Nm (Isolant mâle avec manchon d'accouplement) | |
| 3 Nm (Ecrou de pression avec manchon d'accouplement) | |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
| Résistance de contact | ≤ 8 mΩ |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A (2 A en cas d'utilisation de conducteurs de 0,14 mm²) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Raccordement 1 | |
| Type tête | connecteur mâle |
| Sortie de câble tête | droit |
| Type de filetage tête | M12 |
| Détrompage | B |
| Type de signal/catégorie | Universel |
| Longueur à dénuder des fils uniques | 7 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Essai | |
| Normes/prescriptions | PA 6.6: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23, R24, R25 et R26 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
| PA 6: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) | |
| M12 | |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
| Désignation de la norme | Choc, vibration |
| Normes/prescriptions | EN 50155:2001 |
| Référence | 1201657 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF2CFA |
| Product key | AF2CFA |
| GTIN | 4063151266837 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 37,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 36,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SAC-5P-100,0-PUR/SH-0,34 - Rouleau de câble 1501728
-
ALU-SB - Film de blindage 1404531
-
AI 0,25- 6 YE - Embout 3203024
-
A 0,25- 7 - Embout 3202478
-
A 0,34- 7 - Embout 3009202
-
A 0,5 - 6 - Embout 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Embout 3200687
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD 08 SAC - Tournevis dynamométrique 1212597
-
SACC BIT M12-D20 - Outil 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M 3NM - Tournevis dynamométrique 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
-
WIREFOX 2,5 - Outil à dénuder 1212368
-
CRIMPFOX 6H - Pince à sertir 1212046
Avantages
Connexion simple et sans outil à l'aide du raccordement Push-in
Connexion aisée des conducteurs souples par levier
Raccordement fiable et rapide des câbles électriques
Câblage Signaux et Données flexible
Installation rapide et simple grâce à la technologie de raccordement Push-in
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem