SACC-M 8MS-4PCON
-
Connecteur
1506765
Connecteur, Universel, 4-pôles, connecteur mâle droit M8, codage: A, Raccordement rapide Piercecon®, matériau de la molette: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 3 mm ... 5 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
| Type de capteur | Universel |
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | non |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Longueur | 35,4 mm |
| Ouverture écrou-chapeau | 11 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Diamètre extérieur | 3 mm ... 5 mm |
| Boîtier | |
| Diamètre de boîtier | 12 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau de surface de prise | PA 6.6 |
| Matériau de contact | CuZn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
| Matériau du raccordement vissé | Laiton, nickelé |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement rapide Piercecon® |
| Section raccordable | 0,14 mm² ... 0,38 mm² (souple) |
| Section raccordable AWG | 22 ... 26 (souple) |
| Couple de serrage | 0,5 Nm (Ecrou de pression avec manchon d'accouplement) |
| 0,8 Nm (Isolant mâle avec manchon d'accouplement) | |
| 0,2 Nm (Molette M8) | |
| Brochage | |
| Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 = BN |
| 3 = BU | |
| 4 = BK | |
| Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Raccordement 1 | |
| Type tête | connecteur mâle |
| Sortie de câble tête | droit |
| Type de filetage tête | M8 |
| Détrompage | A |
| Type de signal/catégorie | Universel |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP68 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
| M8 | |
| Désignation de la norme | Connecteur M8 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-104 |
| Référence | 1506765 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF2BGA |
| Product key | AF2BGA |
| GTIN | 4017918892685 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 17,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 16,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement Piercecon® : densité de contacts maximale du connecteur à équiper
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem