M17-5EP1N8A8002 - Connecteur de câble
1629040

M17, Connecteur de câble, série: M17 PRO, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 6,5 mm, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Solutions de verrouillages rapides et standard compatibles avec les modèles de tous les fabricants
Fiables dans les conditions les plus rudes : connecteurs de câbles avec frein anti-vibration
Conception moderne, homogène pour un confort de commande élevé
Connectorisation des câbles aisée et à un prix avantageux : blindage uniforme de M17 à M40