IL MOD BK DI8 DO4-PAC - Coupleur de bus
2878696

Inline, Coupleur de bus, Modbus/RTU, Connecteur femelle SUB-D 9, Entrées TOR: 8, 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 4, 24 V DC, 500 mA, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s / 2 MBit/s, indice de protection: IP20, Y compris connecteurs Inline, champs de repérage et plaque terminale

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement du Modbus via connecteur femelle D-SUB à 9 pôles
Isolation galvanique entre l'interface MODBUS et la logique
8 entrées TOR, 4 sorties TOR (embarquées)
Vitesse de transmission des données dans Modbus comprise entre 1,2 KBit/s et 115,2 KBit/s (configuration possible)
Commutateur de codage rotatif pour le réglage de l'adresse Modbus et pour la configuration
Adresses Modbus prises en charge de 1 à 99
Détection automatique de la vitesse de transmission dans le bus local (500 kBit/s ou 2 MBit/s)
Homologations pour construction navale et UL